Fiksni presostat, ACB, 24.00 bar, 17.00 bar

061F3041

Viši aktivni tlak [bar]: 24.00, Niži aktivni tlak [bar]: 17.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.05 Kg
Neto težina 0.048 Kg
Volume 0.219 Liter
EAN 5702428268301

 

Boja žice Crna
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Duljina kabela [in] 23.62 in
Duljina kabela [m] 0.6 m
Električni priključak Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcija kontakta SPST(NC)
Funkcija poništenja Automatski
Funkcionalno Ne
In scope of WEEE and contain batteries No
Indeks specifikacija ACB-2UB129W
IP raspon kućišta IP65
Kategorija raspona tlaka Visoki tlak
Količina po obliku pakiranja 100 pc
Kompatibilnost lubrikanata Primjene bez ulja
Kućište REGULAR HOT-MELT
Maks. radni tlak [bar] 45 bar
Maks. radni tlak [psig] 653 psig
Napomene o tlačnom priključku Bakrena cijev (vrh = 7 mm)
Nazivna snaga kontakata AC=6 A, 250 V
Niži aktivni tlak [bar] 17 bar
Niži aktivni tlak [psi] 247 psi
Oblik ambalaže Industrijsko pakiranje
Odobrenje C UL US UL873
CE 0035
TÜV
UKCA
Pribor proizvoda Dodatni pribor za sklopke
Product Name Description Fiksni presostat
Radne tvari R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Radne tvari bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
Radne tvari koje je odobrio UL R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Raspon temperature medija [°C] [Max.] 135 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.] -55 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.] 275 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.] -70 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] 85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] -30 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] 185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] -20 °F
Skupina proizvoda Switches and thermostats
Tlak izgaranja [bar] 200 bar
Tlak izgaranja [psig] 2900 psig
Ugradnja Vertical +/- 45º
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
Veličina tlačnog priključka [mm] 6 mm
Viši aktivni tlak [bar] 24 bar
Viši aktivni tlak [psi] 348 psi
Vrsta ACB
Vrsta kabela AWG18
Vrsta tlačnog priključka Lemni priključak, ODM

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality