Pretvarač tlaka, AKS 3000, 0.00 bar - 30.00 bar, 0.00 psi - 435.00 psi

060G1081

Vrsta tlačnog priključka: NPT, Veličina tlačnog priključka: 1/4-18, Indeks specifikacija: AKS 3000-C831-A1EC04-0

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.178 Kilogram
Neto težina 0.157 Kilogram
Volume 0.405 Liter
EAN 5702423099870

 

+ napajanje Pin 1
- zajedničko Pin 2
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključak Angular connector
Električni priključci, muški/ženski Muški i ženski
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indeks specifikacija AKS 3000-C831-A1EC04-0
IP raspon kućišta IP65
Isti proizvod 060G4514
Izlazni signal Current
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Količina po obliku pakiranja 14 pc
Komentari odobrenja ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] 80 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] 0 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.] 176 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.] 32 °F
Membrana protoka Ne
Međunarodni broj članka 5702423099870
Napon napajanja [V] DC [min.] 9 V
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.5 %
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje ATEX
GOST POCC
cUR
Opskrbni napon [V] DC [Max] 32 V
Pod. nulta točka i raspon Ne
Prigušnik pulsa No
Product Name Description Pretvarač tlaka
Raspon temperature medija [°C] [Max.] 85 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.] 185 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.] -40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] 85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] 185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] -40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.] 30 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.] 0 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.] 435 psi
Raspon tlaka [psi] [min.] 0 psi
Razina niskog spajanja 3.6
Razina visokog spajanja 22.4
Referenca jedinice tlaka Sealed gauge
Sasvim siguran Ne
SCIP dossier no. 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP dossier product name Sensor AKS 3000
Skupina proizvoda Sensors
Standard za odobrenje 6967179
E227388
E31024
Standardni električni priključak EN 175301-803-A
Standardni tlačni priključak ANSI/ASME B1.20.1
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tlak preopterećenja, maks. [bar] 55 bar
Tlak, muški/ženski MUŠKI
Točnost, maks. +/- FS [%] 2 %
Točnost, normalno +/- FS [%] 1 %
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina električnog priključka Pg 9
Veličina tlačnog priključka 1/4-18
Vrijeme odaziva, maks. [ms] 4 ms
Vrsta AKS 3000
Vrsta tlačnog priključka NPT

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality