Pretvarač tlaka, AKS 2050, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

060G1056

Vrsta tlačnog priključka: M, Veličina tlačnog priključka: 16 x 1.5, Indeks specifikacija: AKS 2050-N636-A1CD21-0

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.178 Kilogram
Neto težina 0.157 Kilogram
Volumen 0.411 Liter
EAN 5702422179092

 

+ izlaz Pin 3
+ napajanje Pin 1
- zajedničko Pin 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Električni priključak Angular connector
Električni priključci, muški/ženski Muški i ženski
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
Indeks specifikacija AKS 2050-N636-A1CD21-0
IP raspon kućišta IP65
Isti proizvod 060G4566
Izlazni signal Ratio metric
Količina po obliku pakiranja 14 pc
Komentari odobrenja ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] 80 °C
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] 0 °C
Kompenzirani raspon temperature [°F] [maks.] 176 °F
Kompenzirani raspon temperature [°F] [min.] 32 °F
Membrana protoka Ne
Međunarodni broj članka 5702422179092
Naziv proizvoda Pretvarač tlaka
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.2 %
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje ATEX
cUR
CE
Pod. nulta točka i raspon Ne
Prigušnik pulsa Yes
Propoircionalnost napona [%] [maks.] 90 %
Propoircionalnost napona [%] [min.] 10 %
Raspon temperature medija [°C] [Max.] 85 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.] 185 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.] -40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] 85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] 185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] -40 °F
Raspon tlaka [bar] [Max.] 59 bar
Raspon tlaka [bar] [Min.] -1 bar
Raspon tlaka [psi] [maks.] 855.5 psi
Raspon tlaka [psi] [min.] -14.5 psi
Razina niskog spajanja 4
Razina visokog spajanja 98
Referenca jedinice tlaka Sealed gauge
Sasvim siguran Ne
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Skupina proizvoda Sensors
Standard za odobrenje E227388
E31024
Standardni električni priključak EN 175301-803-A
Standardni tlačni priključak ISO 261
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Tlak preopterećenja, maks. [bar] 200 bar
Tlak, muški/ženski MUŠKI
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina električnog priključka Pg 9
Veličina tlačnog priključka 16 x 1.5
Vrijeme odaziva, maks. [ms] 4 ms
Vrsta AKS 2050
Vrsta tlačnog priključka M

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality