Elektromagnetski ventil, EV220A, Funkcija: NC, NPT, 3/8, 1.600 m³/h, FKM
042U6015
Preporuke za medij: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tijela: Mjed, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2
Preporuke za medij: Oil,Comp.Air,Vacuum, Materijal tijela: Mjed, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2
Bruto težina | 0.525 Kg |
Neto težina | 0.513 Kg |
Volume | 0.338 Liter |
EAN | 5702423149353 |
Bruto težina | 0.525 Kg |
Neto težina | 0.513 Kg |
Volume | 0.338 Liter |
EAN | 5702423149353 |
Application | Otvoreni (sistem) |
Broj načina | 2/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] | 1.85 gal/min |
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 16 bar |
Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.2 bar |
Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 232.06 psi |
Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 2.901 psi |
Dimenzija priključka [in] | 3/8 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frakcija veličine sapnice [in] | 3/8 in |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indeks specifikacija | EV220A 10B N 38F NC000 |
Količina po obliku pakiranja | 15 pc |
Komentari o toleranciji medija | Voda na maks. 60 °C/140 °F |
Kv vrijednost [m³/h] | 1.6 m³/h |
Maks. ispitni tlak [bar] | 50 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 725 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 50 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 725 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
Materijal spoja | Mjed |
Materijal tijela | Mjed |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Naziv programa dijelova | EV220A |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Oznaka vrste | EV220A 10 |
Pogon | A |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Preporuke za medij | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetski ventil |
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] | 50 ms |
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms] | 300 ms |
Product Name Description | Elektromagnetski ventil |
Rad | Servopogon (membrana) |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 100 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | 0 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 212 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | 32 °F |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Smjer protoka | Jedan protok |
Standard spoja | ANSI/ASME B1.20.1 |
Sustav pogona [mm] | 9 mm |
Temperatura okoliša, maks. [°C] | 50 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] | 122 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
Veličina pogona | 9 mm |
Veličina pogona [in] | 0.35 in |
Veličina sapnice [mm] | 10 mm |
Vrsta | EV220A |
Vrsta kapljevine | 1 |
Vrsta spoja | NPT |
Application | Otvoreni (sistem) |
Broj načina | 2/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] | 1.85 gal/min |
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 16 bar |
Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.2 bar |
Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 232.06 psi |
Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 2.901 psi |
Dimenzija priključka [in] | 3/8 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frakcija veličine sapnice [in] | 3/8 in |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indeks specifikacija | EV220A 10B N 38F NC000 |
Količina po obliku pakiranja | 15 pc |
Komentari o toleranciji medija | Voda na maks. 60 °C/140 °F |
Kv vrijednost [m³/h] | 1.6 m³/h |
Maks. ispitni tlak [bar] | 50 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 725 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 50 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 725 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
Materijal spoja | Mjed |
Materijal tijela | Mjed |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Naziv programa dijelova | EV220A |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Oznaka vrste | EV220A 10 |
Pogon | A |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Preporuke za medij | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetski ventil |
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] | 50 ms |
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms] | 300 ms |
Product Name Description | Elektromagnetski ventil |
Rad | Servopogon (membrana) |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 100 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | 0 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 212 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | 32 °F |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Smjer protoka | Jedan protok |
Standard spoja | ANSI/ASME B1.20.1 |
Sustav pogona [mm] | 9 mm |
Temperatura okoliša, maks. [°C] | 50 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] | 122 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
Veličina pogona | 9 mm |
Veličina pogona [in] | 0.35 in |
Veličina sapnice [mm] | 10 mm |
Vrsta | EV220A |
Vrsta kapljevine | 1 |
Vrsta spoja | NPT |