Application |
Otvoreni (sistem) |
Broj načina |
2/2 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] |
8.1 gal/min |
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] |
10 bar |
Diferencijalni tlak [bar] [min.] |
0.2 bar |
Diferencijalni tlak [psi] [maks.] |
145 psi |
Diferencijalni tlak [psi] [min.] |
2.9 psi |
Dimenzija priključka [in] |
1 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Frakcija veličine sapnice [in] |
7/8 in |
Funkcija |
NC |
Funkcionalno |
Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indeks specifikacija |
EV220A 22B G 1F NC000 |
Količina po obliku pakiranja |
12 pc |
Komentari o toleranciji medija |
Voda na maks. 60 °C/140 °F |
Kv vrijednost [m³/h] |
7 m³/h |
Maks. ispitni tlak [bar] |
15 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] |
217.5 psig |
Maks. radni tlak [bar] |
10 bar |
Maks. radni tlak [psig] |
145 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] |
50 cSt |
Materijal spoja |
Mjed |
Materijal tijela |
Mjed |
Materijal za brtvljenje |
FKM |
Naziv programa dijelova |
EV220A |
Oblik ambalaže |
Više pakiranja |
Oznaka vrste |
EV220A 22 |
Pogon |
A |
Pokazivač smjera protoka |
Utisnuta strelica za 1 smjer |
Preporuke za medij |
Oil,Comp.Air,Vacuum |
Pribor proizvoda |
Pribor za elektromagnetski ventil |
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] |
200 ms |
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms] |
500 ms |
Product Name Description |
Elektromagnetski ventil |
Rad |
Servopogon (membrana) |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] |
100 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] |
0 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] |
212 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] |
32 °F |
Skupina proizvoda |
Solenoid valves |
Smjer protoka |
Jedan protok |
Standard spoja |
ISO 228-1 |
Sustav pogona [mm] |
9 mm |
Temperatura okoliša, maks. [°C] |
50 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] |
122 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unutarnji/vanjski spoj |
Unutarnje |
Veličina pogona |
9 mm |
Veličina pogona [in] |
0.35 in |
Veličina sapnice [mm] |
22 mm |
Vrsta |
EV220A |
Vrsta kapljevine |
1 |
Vrsta spoja |
G |