Elektromagnetski ventil, EV220A, Funkcija: NC, G, 3/8, 1.600 m³/h, EPDM

042U4011

Preporuke za medij: Water & Brine, Odobrenje: PZH; WRAS, Materijal tijela: Mjed, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.478 Kilogram
Neto težina 0.461 Kilogram
Volume 0.338 Liter
EAN 5702423106509

 

Application Otvoreni (sistem)
Broj načina 2/2
China RoHS compliance Out of scope
Cv vrijednost [gal/min] 1.85 gal/min
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] 16 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.] 0.2 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.] 232 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.] 2.9 psi
Dimenzija priključka [in] 3/8
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frakcija veličine sapnice [in] 3/8 in
Funkcija NC
Funkcionalno Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
In scope of WEEE and contain batteries No
Indeks specifikacija EV220A 10B G 38E NC000
Količina po obliku pakiranja 15 pc
Komentari o toleranciji medija Neutralni medij
Kv vrijednost [m³/h] 1.6 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar] 24 bar
Maks. ispitni tlak [psig] 348 psig
Maks. radni tlak [bar] 16 bar
Maks. radni tlak [psig] 232 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Materijal spoja Mjed
Materijal tijela Mjed
Materijal za brtvljenje EPDM
Naziv programa dijelova EV220A
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje PZH
WRAS
Oznaka vrste EV220A 10
Pogon A
Pokazivač smjera protoka Utisnuta strelica za 1 smjer
Preporuke za medij Water & Brine
Pribor proizvoda Pribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] 50 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms] 300 ms
Product Name Description Elektromagnetski ventil
Rad Servopogon (membrana)
Raspon temperature medija [°C] [Max.] 100 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.] -30 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.] -22 °F
Skupina proizvoda Solenoid valves
Smjer protoka Jedan protok
Standard spoja ISO 228-1
Sustav pogona [mm] 9 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C] 50 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 122 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Unutarnji/vanjski spoj Unutarnje
Veličina pogona 9 mm
Veličina pogona [in] 0.35 in
Veličina sapnice [mm] 10 mm
Vrsta EV220A
Vrsta kapljevine 1
Vrsta spoja G

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality