Elektromagnetski ventil, EVRA 40
042H1132
Funkcija: NC, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Cv vrijednost [gal/min]: 28.900, Kv vrijednost [m³/h]: 25.000
Funkcija: NC, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Cv vrijednost [gal/min]: 28.900, Kv vrijednost [m³/h]: 25.000
Bruto težina | 4.674 Kg |
Neto težina | 4.332 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428517171 |
Bruto težina | 4.674 Kg |
Neto težina | 4.332 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428517171 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] | 28.9 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Kv vrijednost [m³/h] | 25 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 42 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 610 psig |
Materijal spoja | Čelik |
Materijal tijela | Lijevano željezo |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
MaxOPD [bar] 12 W AC | 25 bar |
MaxOPD [bar] 20 W DC | 14 bar |
MaxOPD [psi] 14 W AC | 300 psi |
MinODP [bar] | 0.2 bar |
MinODP [psi] | 2.9 psi |
Napomena o rasponu temperature medija | Maks. temp. odleđivanja 130 °C / 265 °F |
Naziv programa dijelova | EVRA / EVRAT |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK |
Opcija ručnog rukovanja | Da |
Oznaka vrste | Elektromagnetski ventil |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetski ventil |
Product Name Description | Elektromagnetski ventil |
Rad ventila | SERVOKLIP |
Radne tvari |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 105 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 221 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 175 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Smjer | Ravno |
Standardni priključak, izlaz | EN 10220 |
Standardni priključak, ulaz | EN 10220 |
Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
Svitak | Ne |
Temperatura okoliša | -40 - 80 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaza [in] | 2 in |
Veličina sapnice [mm] | 25.4 mm |
Veličina ulaza [in] | 2 in |
Vrsta | EVRA 40 |
Vrsta izlaznog priključka | Čelni spoj |
Vrsta ulaznog priključka | Čelni spoj |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] | 28.9 gal/min |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Kv vrijednost [m³/h] | 25 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 42 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 610 psig |
Materijal spoja | Čelik |
Materijal tijela | Lijevano željezo |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
MaxOPD [bar] 12 W AC | 25 bar |
MaxOPD [bar] 20 W DC | 14 bar |
MaxOPD [psi] 14 W AC | 300 psi |
MinODP [bar] | 0.2 bar |
MinODP [psi] | 2.9 psi |
Napomena o rasponu temperature medija | Maks. temp. odleđivanja 130 °C / 265 °F |
Naziv programa dijelova | EVRA / EVRAT |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK |
Opcija ručnog rukovanja | Da |
Oznaka vrste | Elektromagnetski ventil |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetski ventil |
Product Name Description | Elektromagnetski ventil |
Rad ventila | SERVOKLIP |
Radne tvari |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 105 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 221 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 175 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Smjer | Ravno |
Standardni priključak, izlaz | EN 10220 |
Standardni priključak, ulaz | EN 10220 |
Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
Svitak | Ne |
Temperatura okoliša | -40 - 80 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaza [in] | 2 in |
Veličina sapnice [mm] | 25.4 mm |
Veličina ulaza [in] | 2 in |
Vrsta | EVRA 40 |
Vrsta izlaznog priključka | Čelni spoj |
Vrsta ulaznog priključka | Čelni spoj |