Elektromagnetski ventil, EV224B, Funkcija: NC, G, 3/4, 8.000 m³/h, NBR
032U817102
Preporuke za medij: Komprimirani zrak, Odobrenje: DNVGL-CG-0339; CE, Materijal tijela: Mjed, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2
Preporuke za medij: Komprimirani zrak, Odobrenje: DNVGL-CG-0339; CE, Materijal tijela: Mjed, Rad: Servopogon (membrana), Broj načina: 2/2
Bruto težina | 1.172 Kilogram |
Neto težina | 1.136 Kilogram |
Volume | 0.93 Liter |
EAN | 5702423155521 |
Bruto težina | 1.172 Kilogram |
Neto težina | 1.136 Kilogram |
Volume | 0.93 Liter |
EAN | 5702423155521 |
Application | Otvoreni (sistem) |
Broj načina | 2/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] | 9.25 gal/min |
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 35 bar |
Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.3 bar |
Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 508 psi |
Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 4.35 psi |
Dimenzija priključka [in] | 3/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključak | Viličasta stopica DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frakcija veličine sapnice [in] | 3/4 in |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indeks specifikacija | EV224B 20B G 34N NC000 BB024DS |
IP raspon kućišta | IP00 |
Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
Komentari o toleranciji medija |
Zrak s mineralnim uljem ili bez njega Zrak sa sintetičkim uljem ili bez njega |
Kv vrijednost [m³/h] | 8 m³/h |
Maks. ispitni tlak [bar] | 50 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 725 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 35 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 508 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
Materijal spoja | Mjed |
Materijal tijela | Mjed |
Materijal za brtvljenje | NBR |
Napon priključka istosmjerne struje [V] | 24 V |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
CE DNVGL-CG-0339 UKCA |
Opcija svitka | Spojni |
Otvaranje / zatvaranje otvora za izjednačavanje | Dodatni otvor za izjednačavanje |
Oznaka vrste | EV224B 20 |
Pogon | B |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Potrošnja energije [W] DC | 16 W |
Preporuke za medij | Komprimirani zrak |
Product Name Description | Elektromagnetski ventil |
Rad | Servopogon (membrana) |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 60 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -10 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 140 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | 14 °F |
SCIP dossier no. | 3cbac950-b315-4f09-8c50-9c941ac8e526 |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Smjer protoka | Jedan protok |
Standard spoja | ISO 228-1 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
Temperatura okoliša, maks. [°C] | 80 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] | 176 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
Veličina pogona | 13.5 mm |
Veličina pogona [in] | 0.53 in |
Veličina sapnice [mm] | 20 mm |
Vrsta | EV224B |
Vrsta kapljevine | 1 |
Vrsta spoja | G |
Vrsta svitka | BB |
Application | Otvoreni (sistem) |
Broj načina | 2/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] | 9.25 gal/min |
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 35 bar |
Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0.3 bar |
Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 508 psi |
Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 4.35 psi |
Dimenzija priključka [in] | 3/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključak | Viličasta stopica DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frakcija veličine sapnice [in] | 3/4 in |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indeks specifikacija | EV224B 20B G 34N NC000 BB024DS |
IP raspon kućišta | IP00 |
Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
Komentari o toleranciji medija |
Zrak s mineralnim uljem ili bez njega Zrak sa sintetičkim uljem ili bez njega |
Kv vrijednost [m³/h] | 8 m³/h |
Maks. ispitni tlak [bar] | 50 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 725 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 35 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 508 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] | 50 cSt |
Materijal spoja | Mjed |
Materijal tijela | Mjed |
Materijal za brtvljenje | NBR |
Napon priključka istosmjerne struje [V] | 24 V |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
CE DNVGL-CG-0339 UKCA |
Opcija svitka | Spojni |
Otvaranje / zatvaranje otvora za izjednačavanje | Dodatni otvor za izjednačavanje |
Oznaka vrste | EV224B 20 |
Pogon | B |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Potrošnja energije [W] DC | 16 W |
Preporuke za medij | Komprimirani zrak |
Product Name Description | Elektromagnetski ventil |
Rad | Servopogon (membrana) |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 60 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -10 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 140 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | 14 °F |
SCIP dossier no. | 3cbac950-b315-4f09-8c50-9c941ac8e526 |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Smjer protoka | Jedan protok |
Standard spoja | ISO 228-1 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
Temperatura okoliša, maks. [°C] | 80 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] | 176 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
Veličina pogona | 13.5 mm |
Veličina pogona [in] | 0.53 in |
Veličina sapnice [mm] | 20 mm |
Vrsta | EV224B |
Vrsta kapljevine | 1 |
Vrsta spoja | G |
Vrsta svitka | BB |