Elektromagnetski ventil, EV310A, Funkcija: NC, Prirubnica, 0.030 m³/h, FKM
032H878502
Preporuke za medij: Oil,Comp.Air,Vacuum, Odobrenje: CE, Materijal tijela: Mjed, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 3/2
Preporuke za medij: Oil,Comp.Air,Vacuum, Odobrenje: CE, Materijal tijela: Mjed, Rad: Izravno upravljanje, Broj načina: 3/2
Bruto težina | 0.29 Kg |
Neto težina | 0.268 Kg |
Volume | 0.334 Liter |
EAN | 5702423203659 |
Bruto težina | 0.29 Kg |
Neto težina | 0.268 Kg |
Volume | 0.334 Liter |
EAN | 5702423203659 |
Application | Otvoreni (sistem) |
Broj načina | 3/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] | 0.03 gal/min |
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 28 bar |
Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0 bar |
Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 406 psi |
Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 0 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključak | Viličasta stopica DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frakcija veličine sapnice [in] | 3/64 in |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indeks specifikacija | EV310A 1B FL32 F NC040 AM024D |
IP raspon kućišta | IP65 |
Količina po obliku pakiranja | 15 pc |
Kv vrijednost [m³/h] | 0.03 m³/h |
Maks. ispitni tlak [bar] | 42 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 609 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 28 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 406 psig |
Materijal spoja | Mjed |
Materijal tijela | Mjed |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Napon priključka istosmjerne struje [V] | 24 V |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
CE UKCA |
Oznaka vrste | EV310A 1 |
Pogon | A |
Potrošnja energije [W] DC | 9 W |
Preporuke za medij | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Pribor proizvoda |
Prirubnice Pribor za elektromagnetsku zavojnicu Pribor za elektromagnetski ventil |
Product Name Description | Elektromagnetski ventil |
Rad | Izravno upravljanje |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 100 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -10 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 212 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | 14 °F |
SCIP dossier no. | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Sustav pogona [mm] | 9 mm |
Temperatura okoliša, maks. [°C] | 50 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] | 122 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina pogona | 9 mm |
Veličina pogona [in] | 0.35 in |
Veličina priključka [mm] | 32 mm |
Veličina sapnice [mm] | 1 mm |
Vrsta | EV310A |
Vrsta kapljevine | 1 |
Vrsta spoja | Prirubnica |
Vrsta svitka | AM |
Application | Otvoreni (sistem) |
Broj načina | 3/2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] | 0.03 gal/min |
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 28 bar |
Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0 bar |
Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 406 psi |
Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 0 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključak | Viličasta stopica DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frakcija veličine sapnice [in] | 3/64 in |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indeks specifikacija | EV310A 1B FL32 F NC040 AM024D |
IP raspon kućišta | IP65 |
Količina po obliku pakiranja | 15 pc |
Kv vrijednost [m³/h] | 0.03 m³/h |
Maks. ispitni tlak [bar] | 42 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 609 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 28 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 406 psig |
Materijal spoja | Mjed |
Materijal tijela | Mjed |
Materijal za brtvljenje | FKM |
Napon priključka istosmjerne struje [V] | 24 V |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
CE UKCA |
Oznaka vrste | EV310A 1 |
Pogon | A |
Potrošnja energije [W] DC | 9 W |
Preporuke za medij | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Pribor proizvoda |
Prirubnice Pribor za elektromagnetsku zavojnicu Pribor za elektromagnetski ventil |
Product Name Description | Elektromagnetski ventil |
Rad | Izravno upravljanje |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 100 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -10 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 212 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | 14 °F |
SCIP dossier no. | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Sustav pogona [mm] | 9 mm |
Temperatura okoliša, maks. [°C] | 50 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] | 122 °F |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina pogona | 9 mm |
Veličina pogona [in] | 0.35 in |
Veličina priključka [mm] | 32 mm |
Veličina sapnice [mm] | 1 mm |
Vrsta | EV310A |
Vrsta kapljevine | 1 |
Vrsta spoja | Prirubnica |
Vrsta svitka | AM |