Elektromagnetski ventil, EVRST 20

032F2237

Funkcija: NC, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Cv vrijednost [gal/min]: 5.20, Kv vrijednost [m³/h]: 4.50

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 2.112 Kilogram
Neto težina 1.837 Kilogram
Volumen 6.248 Liter
EAN 5702422162247

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv vrijednost [gal/min] 5.2 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija NC
Funkcionalno Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po obliku pakiranja 1 pc
Kv vrijednost [m³/h] 4.5 m³/h
Maks. radni tlak [bar] 28 bar
Maks. radni tlak [psig] 400 psig
Materijal spoja Nehrđajući čelik
Materijal tijela Nehrđajući čelik
MaxOPD [bar] 10 W AC 14 bar
MaxOPD [bar] 12 W AC 21 bar
MaxOPD [bar] 20 W DC 13 bar
MinODP [bar] 0 bar
Napomena o rasponu temperature medija Maks. temp. odleđivanja 130 °C / 265 °F
Naziv programa dijelova EVRS / EVRST
Naziv proizvoda Elektromagnetski ventil
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
Opcija ručnog rukovanja Da
Oznaka vrste Elektromagnetski ventil
Pokazivač smjera protoka Utisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvoda Pribor za elektromagnetski ventil
Rad ventila DIREKTNO
Radne tvari R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Raspon temperature medija [°C] [Max.] 105 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.] 221 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.] -40 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] 175 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] -40 °F
Skupina proizvoda Solenoid valves
Smjer Ravno
Standardni izlazni priključak EN 10220
Standardni ulazni priključak EN 10220
Sustav pogona [mm] 13.5 mm
Svitak Ne
Temperatura okoliša -40 - 80 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlaza [in] 1 in
Veličina sapnice [mm] 13 mm
Veličina ulaza [in] 1 in
Vrsta EVRST 20
Vrsta izlaznog priključka Čelni spoj
Vrsta ulaznog priključka Čelni spoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality