Elektromagnetski ventil, EVR 3, Lemni priključak, ODF, Funkcija: NC
032F205331
Materijal tijela: Mjed, Kv vrijednost [m³/h]: 0.270, Oblik ambalaže: Više pakiranja
Materijal tijela: Mjed, Kv vrijednost [m³/h]: 0.270, Oblik ambalaže: Više pakiranja
Bruto težina | 0.526 Kilogram |
Neto težina | 0.314 Kilogram |
Volume | 0.904 Liter |
EAN | 5702422048817 |
Bruto težina | 0.526 Kilogram |
Neto težina | 0.314 Kilogram |
Volume | 0.904 Liter |
EAN | 5702422048817 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vrijednost [gal/min] | 0.31 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP67 |
Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
Kompatibilnost lubrikanata |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Kv vrijednost [m³/h] | 0.27 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 45.2 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 655 psig |
Materijal tijela | Mjed |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 38 bar |
MaxOPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOP (maksimalni radni tlak) [bar/psi] | 21 bar |
MWP [bar], u skladu s PED-om | 49 bar |
Napomena o rasponu temperature medija | Maks. temp. odleđivanja 130 °C / 265 °F |
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V] | 230 V |
Napon napajanja, 50 Hz, min. [V] | 220 V |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 230 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
Naziv programa dijelova | EVR |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK |
Opcija ručnog rukovanja | Ne |
Oznaka vrste | Elektromagnetski ventil, lem |
Potrošnja energije | 10 W |
Potrošnja energije [W] 50 Hz | 12 W |
Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetski ventil |
Priključak svitka | Priključna kutija |
Product Name Description | Elektromagnetski ventil |
Rad ventila | DIREKTNO |
Radne tvari |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R290 R600 R600a |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 105 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 221 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 175 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dossier no. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP dossier product name | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Smjer | Ravno |
Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
Svitak | Da |
Temperatura okoliša | -40 - 80 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaza [mm] | 6 mm |
Veličina sapnice [mm] | 3.3 mm |
Veličina ulaza [mm] | 6 mm |
Vrsta | EVR 3 |
Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Vrsta svitka | BE230AS |
Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv vrijednost [gal/min] | 0.31 gal/min |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
Funkcija | NC |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP67 |
Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
Kompatibilnost lubrikanata |
AB MO PAG PAO POE PVE |
Kv vrijednost [m³/h] | 0.27 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 45.2 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 655 psig |
Materijal tijela | Mjed |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 38 bar |
MaxOPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
MinODP [bar] | 0 bar |
MOP (maksimalni radni tlak) [bar/psi] | 21 bar |
MWP [bar], u skladu s PED-om | 49 bar |
Napomena o rasponu temperature medija | Maks. temp. odleđivanja 130 °C / 265 °F |
Napon napajanja, 50 Hz, maks. [V] | 230 V |
Napon napajanja, 50 Hz, min. [V] | 220 V |
Napon napajanja [V] AC [maks.] | 230 V |
Napon napajanja [V] AC [min.] | 220 V |
Naziv programa dijelova | EVR |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK |
Opcija ručnog rukovanja | Ne |
Oznaka vrste | Elektromagnetski ventil, lem |
Potrošnja energije | 10 W |
Potrošnja energije [W] 50 Hz | 12 W |
Pribor proizvoda | Pribor za elektromagnetski ventil |
Priključak svitka | Priključna kutija |
Product Name Description | Elektromagnetski ventil |
Rad ventila | DIREKTNO |
Radne tvari |
R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R152a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R600 R600a |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R290 R600 R600a |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 105 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -40 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 221 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -40 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 175 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -40 °F |
SCIP dossier no. | 7d4d3ef3-e2d2-40aa-a84a-0a3286c91c98 |
SCIP dossier product name | EVR 2-8/EVO 100-102 (NC) |
Skupina proizvoda | Solenoid valves |
Smjer | Ravno |
Sustav pogona [mm] | 13.5 mm |
Svitak | Da |
Temperatura okoliša | -40 - 80 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaza [mm] | 6 mm |
Veličina sapnice [mm] | 3.3 mm |
Veličina ulaza [mm] | 6 mm |
Vrsta | EVR 3 |
Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Vrsta svitka | BE230AS |
Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |