Ventilska stanica, ICF 20-4-8, 32 mm, Standard spoja: ASME B 16.11
027L3065
Veličina priključka [mm]: 32, Vrsta spoja: Utični spoj, Materijal tijela: Čelik, Površinski premaz: ZnCr04, Maks. radni tlak [bar]: 52.0, Raspon temperature [°C]: -60 - 120