Ventilska stanica, ICF 20-6-5MA, 20 mm, Standard spoja: ASME B 36.10M SCHEDULE 80

027L3037

Veličina priključka [mm]: 20, Vrsta spoja: Čelni spoj, Materijal tijela: Čelik, Površinski premaz: Zn (TLP), Maks. radni tlak [bar]: 52.0, Raspon temperature [°C]: -60 - 120

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 10.102 Kilogram
Neto težina 9.623 Kilogram
Volume 16 Liter
EAN 5702428184588

 

China RoHS compliance Out of scope
Dimenzija priključka [in] 3/4 in
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcionalno ICF rezervni dijelovi
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija II
Količina bočnih otvora [pC] 6 pc
Količina po obliku pakiranja 1 pc
Maks. radni tlak [bar] 52 bar
Maks. radni tlak [psig] 754 psig
Materijal spoja Čelik
Materijal tijela Čelik
Modul 1 Zaporni ventil
Modul 2 Filtar
Modul 3 Elektromagnetski ventil
Modul 4 Ručno otvaranje
Modul 5 Motorni ventil
Modul 6 Zaporni ventil
Naziv datoteke UL certifikata VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Odobrenje CE
EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
UKCA
Opis proizvoda Upravljačko rješenje
Oprema Čep
Pokazivač smjera protoka Utisnuta strelica za 1 smjer
Položaj bočnog otvora P2-P4-P5-P7-P9-P10
Površinski premaz Zn (TLP)
Pribor proizvoda ICF dodatni pribor
Product Name Description Ventilska stanica
Radne tvari R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Raspon temperature [°C] [Max.] 120 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -60 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 248 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -76 °F
Skupina proizvoda Multifunction valves
Smjer Ravno
Standard spoja ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina priključka [mm] 20 mm
Veličina priključka bočnog otvora [in] 3/8 in
Vrsta ICF 20-6-5MA
Vrsta kapljevine 1
Vrsta modula 1 ICFS 20
Vrsta modula 2 ICFF 20
Vrsta modula 3 ICFE 20
Vrsta modula 4 ICFO 20
Vrsta modula 5 ICM 20-A
Vrsta modula 6 ICFS 20
Vrsta priključka bočnog otvora G
Vrsta spoja Čelni spoj
Šifra vrste ICF ICF-20-6-20ASXFXEXOXMASX65XX

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality