Motorni ventil, ICM 100, Čelik

027H7130

Veličina izlaznog priključka [mm]: 100.0, Veličina ulaznog priključka [mm]: 100.0, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Kv vrijednost [m³/h]: 142.000

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 52.6 Kilogram
Neto težina 46.66 Kilogram
Volume 100.694 Liter
EAN 5702428229746

 

Cv vrijednost [gal/min] 164.72 gal/min
Funkcionalno ICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija III
Količina po obliku pakiranja 1 pc
Kompatibilnost lubrikanata Primjene bez ulja
Kv vrijednost [m³/h] 142 m³/h
Maks. radni tlak [bar] 52 bar
Maks. radni tlak [psig] 754 psig
Materijal spoja Čelik
Materijal tijela Čelik
MaxOPD [bar] 20 bar
MaxOPD [psig] 271 psig
Napomene ICV 100 DIN
Naziv datoteke UL certifikata VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv programa dijelova ICM
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Opcija ručnog rukovanja Putem ICAD postavke
Putem višenamjenskog alata
Opis proizvoda Motorni ventil
Oprema Čep
Pokazivač smjera protoka Utisnuta strelica za 1 smjer
Površinski premaz Zn (TLP)
Pribor proizvoda ICAD pribor
ICM / ICS / ICLX dodatni pribor
Product Name Description Motorni ventil
Rad ventila Motorni
Radne tvari R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Radne tvari bez ulja R1234ze(E)
R134a
Raspon temperature [°C] [Max.] 120 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -60 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 248 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -76 °F
Skupina proizvoda Press. and temp. regul. valves
Smjer Ravno
Standard spoja EN 10220
Sustav pogona ICAD motor, magnetska spojka
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
Veličina izlaznog priključka [in] 4 in
Veličina izlaznog priključka [mm] 100 mm
Veličina ulaznog priključka [in] 4 in
Veličina ulaznog priključka [mm] 100 mm
Verzija ventila Standardna verzija
Vrijeme otvaranja / zatvaranja [s] 25 s
Vrsta ICV Flexline
Vrsta ICM 100
Vrsta izlaznog priključka Čelni spoj
Vrsta kapljevine 1
Vrsta ulaznog priključka Čelni spoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality