Motorni ventil, ICM 65-B, Čelik
027H6005
Veličina izlaznog priključka [mm]: 65.0, Veličina ulaznog priključka [mm]: 65.0, Vrsta ulaznog priključka: Utični spoj, Vrsta izlaznog priključka: Utični spoj, Kv vrijednost [m³/h]: 70.000
Veličina izlaznog priključka [mm]: 65.0, Veličina ulaznog priključka [mm]: 65.0, Vrsta ulaznog priključka: Utični spoj, Vrsta izlaznog priključka: Utični spoj, Kv vrijednost [m³/h]: 70.000
Bruto težina | 16.357 Kilogram |
Neto težina | 14.986 Kilogram |
Volume | 23.4 Liter |
EAN | 5702428235549 |
Bruto težina | 16.357 Kilogram |
Neto težina | 14.986 Kilogram |
Volume | 23.4 Liter |
EAN | 5702428235549 |
Cv vrijednost [gal/min] | 81.2 gal/min |
Funkcionalno | ICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi |
Gornji pokrov | Pogon |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | II |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
Kv vrijednost [m³/h] | 70 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 65 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 943 psig |
Materijal spoja | Čelik |
Materijal tijela | Čelik |
MaxOPD [bar] | 20 bar |
MaxOPD [psig] | 271 psig |
Naziv datoteke UL certifikata | VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0 |
Naziv programa dijelova | ICM |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
Opcija ručnog rukovanja |
Putem ICAD postavke Putem višenamjenskog alata |
Opis proizvoda | Motorni ventil |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Površinski premaz | Zn (TLP) |
Pribor proizvoda |
ICAD pribor ICM / ICS / ICLX dodatni pribor |
Product Name Description | Motorni ventil |
Rad ventila | Motorni |
Radne tvari |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A |
Radne tvari bez ulja |
R1234ze(E) R134a |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 120 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -60 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -76 °F |
Skupina proizvoda | Press. and temp. regul. valves |
Smjer | Ravno |
Standard spoja | ASME B 16.11 |
Sustav pogona | ICAD motor, magnetska spojka |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Veličina izlaznog priključka [in] | 2 1/2 in |
Veličina izlaznog priključka [mm] | 65 mm |
Veličina ulaznog priključka [in] | 2 1/2 in |
Veličina ulaznog priključka [mm] | 65 mm |
Verzija ventila | Standardna verzija |
Vrijeme otvaranja / zatvaranja [s] | 13 s |
Vrsta | ICV Flexline |
Vrsta | ICM 65-B |
Vrsta izlaznog priključka | Utični spoj |
Vrsta kapljevine | 1 |
Vrsta ulaznog priključka | Utični spoj |
Cv vrijednost [gal/min] | 81.2 gal/min |
Funkcionalno | ICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi |
Gornji pokrov | Pogon |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kategorija | II |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Kompatibilnost lubrikanata | Primjene bez ulja |
Kv vrijednost [m³/h] | 70 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] | 65 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 943 psig |
Materijal spoja | Čelik |
Materijal tijela | Čelik |
MaxOPD [bar] | 20 bar |
MaxOPD [psig] | 271 psig |
Naziv datoteke UL certifikata | VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0 |
Naziv programa dijelova | ICM |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
Opcija ručnog rukovanja |
Putem ICAD postavke Putem višenamjenskog alata |
Opis proizvoda | Motorni ventil |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Površinski premaz | Zn (TLP) |
Pribor proizvoda |
ICAD pribor ICM / ICS / ICLX dodatni pribor |
Product Name Description | Motorni ventil |
Rad ventila | Motorni |
Radne tvari |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A |
Radne tvari bez ulja |
R1234ze(E) R134a |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 120 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -60 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -76 °F |
Skupina proizvoda | Press. and temp. regul. valves |
Smjer | Ravno |
Standard spoja | ASME B 16.11 |
Sustav pogona | ICAD motor, magnetska spojka |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Veličina izlaznog priključka [in] | 2 1/2 in |
Veličina izlaznog priključka [mm] | 65 mm |
Veličina ulaznog priključka [in] | 2 1/2 in |
Veličina ulaznog priključka [mm] | 65 mm |
Verzija ventila | Standardna verzija |
Vrijeme otvaranja / zatvaranja [s] | 13 s |
Vrsta | ICV Flexline |
Vrsta | ICM 65-B |
Vrsta izlaznog priključka | Utični spoj |
Vrsta kapljevine | 1 |
Vrsta ulaznog priključka | Utični spoj |