China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv vrijednost [gal/min] |
20 gal/min |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcionalno |
ICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi |
Gornji pokrov |
1 funkcijski modul |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorija |
II |
Količina po obliku pakiranja |
1 pc |
Konfiguracija otvaranja |
Zatvoreno (delta-tlak = 0 bara) Full open (delta p≥0.2 bar) Prop. otvoreni (delta-tlak = 0,07 – 0,2 bara) |
Kv vrijednost [m³/h] |
17 m³/h |
Maks. radni tlak [bar] |
65 bar |
Maks. radni tlak [psig] |
943 psig |
Materijal spoja |
Čelik |
Materijal tijela |
Čelik |
Naziv datoteke UL certifikata |
VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0 |
Naziv programa dijelova |
ICS |
Oblik ambalaže |
Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK TÜV UL |
Opcija ručnog rukovanja |
Vreteno za ručno otvaranje |
Opis proizvoda |
Servoventil |
Pokazivač smjera protoka |
Utisnuta strelica za 1 smjer |
Površinski premaz |
Zn (TLP) |
Pribor proizvoda |
ICM / ICS / ICLX dodatni pribor |
Priključak mjerača tlaka |
Unut. navoj sa slijepim čepom |
Priključak vanjskog pilotnog ventila |
Spojnica za zavarivanje (priključak P2) |
Product Name Description |
Pilotni servoventil |
Rad ventila |
Pilotni |
Radne tvari |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R152a R227ea R236fa R245fa R290 R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C R600 R600a |
Raspon temperature [°C] [Max.] |
120 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] |
-60 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] |
248 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] |
-76 °F |
Skupina proizvoda |
Press. and temp. regul. valves |
Smjer |
Ravno |
Standard spoja |
ASME B 16.22 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
No |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veličina izlaznog priključka [in] |
1 3/8 in |
Veličina izlaznog priključka [mm] |
35 mm |
Veličina ulaznog priključka [in] |
1 3/8 in |
Veličina ulaznog priključka [mm] |
35 mm |
Verzija ventila |
Standardna verzija |
Vrsta |
ICV Flexline |
Vrsta |
ICS1 32 |
Vrsta izlaznog priključka |
Lemljenje |
Vrsta kapljevine |
1 |
Vrsta ulaznog priključka |
Lemljenje |