Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 5.478 Kg
Neto težina 5.258 Kg
Volume 8.68 Liter
EAN 5702428236027

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv vrijednost [gal/min] 20 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcionalno ICM / ICS / ICLX rezervni dijelovi
Gornji pokrov 1 funkcijski modul
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija II
Količina po obliku pakiranja 1 pc
Konfiguracija otvaranja Zatvoreno (delta-tlak = 0 bara)
Full open (delta p≥0.2 bar)
Prop. otvoreni (delta-tlak = 0,07 – 0,2 bara)
Kv vrijednost [m³/h] 17 m³/h
Maks. radni tlak [bar] 65 bar
Maks. radni tlak [psig] 943 psig
Materijal spoja Čelik
Materijal tijela Čelik
Naziv datoteke UL certifikata VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv programa dijelova ICS
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Opcija ručnog rukovanja Vreteno za ručno otvaranje
Opis proizvoda Servoventil
Pokazivač smjera protoka Utisnuta strelica za 1 smjer
Površinski premaz Zn (TLP)
Pribor proizvoda ICM / ICS / ICLX dodatni pribor
Priključak mjerača tlaka Unut. navoj sa slijepim čepom
Priključak vanjskog pilotnog ventila Spojnica za zavarivanje (priključak P2)
Product Name Description Pilotni servoventil
Rad ventila Pilotni
Radne tvari R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Raspon temperature [°C] [Max.] 120 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -60 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 248 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -76 °F
Skupina proizvoda Press. and temp. regul. valves
Smjer Ravno
Standard spoja EN 10220
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlaznog priključka [in] 1 1/4 in
Veličina izlaznog priključka [mm] 32 mm
Veličina ulaznog priključka [in] 1 1/4 in
Veličina ulaznog priključka [mm] 32 mm
Verzija ventila Standardna verzija
Vrsta ICV Flexline
Vrsta ICS1 32
Vrsta izlaznog priključka Čelni spoj
Vrsta kapljevine 1
Vrsta ulaznog priključka Čelni spoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality