Dodaj jamstvo
Proizvod je dodan u košaricu
027H1084 dodano u košaricu
Odaberite jamstvo s donjeg popisa kako biste ga primijenili na svoj frekvencijski pretvarač. Zapamtite, možete odabrati samo jedno jamstvo, a ako imate više frekvencijskih pretvarača, isto jamstvo bit će pričvršćeno za svaki frekvencijski pretvarač. Imajte na umu da nećete moći promijeniti količinu svojih frekvencijskih pretvarača nakon prilaganja jamstva.
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
Motorni ventil, ICMTS 20 A33, Čelik
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Motorni ventil, ICMTS 20 A33, Čelik
027H1084
Veličina izlaznog priključka [mm]: 25.0, Veličina ulaznog priključka [mm]: 25.00, Vrsta ulaznog priključka: Čelni spoj, Vrsta izlaznog priključka: Čelni spoj, Kv vrijednost [m³/h]: 0.200, Maks. radni tlak [bar]: 140.0