Hermetički filtar-sušač, DMT, Čelik obložen bakrom

023Z8416

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.999 Kilogram
Neto težina 0.92 Kilogram
Volumen 1.566 Liter
EAN 5702428940375

 

Activated alumina [%] 0 %
Apsorpcija kiseline [g] 0.54 g
Apsorpcija kiseline [oz] 0.019 oz
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Funkcionalno Ne
Kap. sušenja [kapljice vode] 24 °C R744:197
Kapacitet protoka, kW R744: 11.0
Kapacitet protoka, TR R744: 3.1
Kategorija Art. 4, par. 3
Kodni broj jezgre 08 cu.in.
Količina po obliku pakiranja 12 pc
Maks. radni tlak [bar] 140 bar
Maks. radni tlak [psig] 2030 psig
Materijal spoja Čelik obložen bakrom
Materijal tijela Čelik
Molecular sieve [%] 100 %
Naziv proizvoda Hermetički filtar-sušač
Neto obujam [foz SAD] 3.87 Fluid Ounce US
Neto obujam [l] 0.114 L
Nosač Ne
Oblik ambalaže Više pakiranja
Obujam oplata [foz SAD] 5.85 Fluid Ounce US
Obujam oplata [l] 0.17 L
Obujam tvrde jezgre [cm3] 59 cm³
Obujam tvrde jezgre [in3] 3.57 in³
Opis proizvoda Filtar-sušač za vodnu cijev
Oznaka vrste DMT 083S
Površina tvrde jezgre [cm2] 118 cm²
Površina tvrde jezgre [in2] 18.29 in²
Radne tvari R744
Raspon temperature [°C] [Max.] 100 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -40 °F
Skupina proizvoda Filter driers
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [IMP] DELTA-TLAK = 1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [SI] Delta-tlak = 0,07 bara
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Veličina izlaznog priključka 1 [in] 3/8 in
Veličina priključka ulaza 1 [in] 3/8 in
Vrsta DMT
Vrsta izlaznog priključka Lemni priključak, ODF
Vrsta ulaznog priključka Lemni priključak, ODF

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality