Hermetički filtar-sušač nakon pregaranja, DAS

023Z1004

Opis proizvoda: Filtar-sušač za usisnu cijev, Maks. radni tlak [bar]: 35, Materijal spoja: Bakar

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.596 Kilogram
Neto težina 0.543 Kilogram
Volumen 0.823 Liter
EAN 5702428160506

 

Activated alumina [%] 70 %
Aktivnialuminij / molekularno sito [%] 70% / 30%
Apsorpcija kiseline [g] 3.79 g
Apsorpcija kiseline [oz] 0.134 oz
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Compressor Burnout
Funkcionalno Ne
Jezgra Čvrsta jezgra
Kapacitet protoka, kW R134a: 5.5
R404A: 8.0
R407C: 10.0
R410A: 10.0
R507: 8.0
Kapacitet protoka, TR R134a: 1.6
R404A: 2.3
R407C: 2.8
R410A: 2.8
R507: 2.3
Kategorija Art. 4, par. 3
Kodni broj jezgre 08 cu.in.
Količina po obliku pakiranja 24 pc
Kompatibilnost lubrikanata Primjene bez ulja
Maks. radni tlak [bar] 35 bar
Maks. radni tlak [psig] 508 psig
Materijal spoja Bakar
Materijal tijela Čelik
Molecular sieve [%] 30 %
Napomene o priključku Schrader ulaz/izlaz
Naziv datoteke UL certifikata SA6398
Naziv proizvoda Hermetički filtar-sušač nakon pregaranja
Neto obujam [foz SAD] 3.87 Fluid Ounce US
Neto obujam [l] 0.114 L
Nosač Ne
Oblik ambalaže Više pakiranja
Obujam oplata [foz SAD] 5.85 Fluid Ounce US
Obujam oplata [l] 0.17 L
Obujam tvrde jezgre [cm3] 59 cm³
Obujam tvrde jezgre [in3] 3.57 in³
Odobrenje UL
Opis proizvoda Filtar-sušač za usisnu cijev
Oznaka vrste DAS 084SVV
Pokazivač smjera protoka Naljepnica s ispisanom strelicom za 1 smjer
Površina tvrde jezgre [cm2] 118 cm²
Površina tvrde jezgre [in2] 18.29 in²
Pribor proizvoda Ne
Radne tvari R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R600
Radne tvari bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Radne tvari koje je odobrio UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Raspon temperature [°C] [Max.] 70 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 160 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -40 °F
SCIP dossier no. a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e
SCIP dossier product name Filter Driers
Skupina proizvoda Filter driers
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Uvjet kap. protoka (ARI 730-05) [IMP] Delta-tlak = 3 PSI
tevap=40°F
Uvjet kap. protoka (ARI 730-05) [SI] Delta-tlak = 0,21 bara
tevap=4°C
Veličina izlaznog priključka 1 [in] 1/2 in
Veličina priključka ulaza 1 [in] 1/2 in
Vrsta ELIMINATOR
Vrsta DAS
Vrsta izlaznog priključka Lemni priključak, ODF
Vrsta kapljevine 2
Vrsta ulaznog priključka Lemni priključak, ODF

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality