Filtar-sušač, kućište, DCR

023U7282

Materijal spoja: Bakar

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 8.234 Kilogram
Neto težina 7.869 Kilogram
Volume 27.027 Liter
EAN 5702428202473

 

Broj jezgri 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dijelovi priloženi 1 pokrov
6 brtvi od flisa
8 vijaka
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Funkcionalno DCR rezervni dijelovi
In scope of WEEE and contain batteries No
Kap. kapljevine [Kw] R1234ze: 316.0
R134a: 355.9
R404A: 250.3
R407C: 364.7
R410A: 370.3
R452A: 253.5
R507: 242.8
Kap. kapljevine [TR] R1234ze: 89.8
R134a: 101.2
R404A: 71.2
R407C: 103.7
R410A: 105.3
R452A: 72.1
R507: 69.0
Kategorija I
Kodni broj jezgre 144 cu.in.
Količina po obliku pakiranja 1 pc
Komentari o MWP-u 35_bar/508_psig_as_receiver
35_bar/508_psig_with_48-F
Kompatibilnost lubrikanata Primjene bez ulja
Maks. radni tlak [bar] 46 bar
Maks. radni tlak [psig] 667 psig
Materijal spoja Bakar
Materijal tijela Čelik
Naziv datoteke UL certifikata SA6398
Naziv programa dijelova DCR
Neto obujam [foz SAD] 120.96 Fluid Ounce US
Neto obujam [l] 3.577 L
Nosač Ne
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Obujam oplata [foz SAD] 164.29 Fluid Ounce US
Obujam oplata [l] 4.85 L
Odobrenje CE
CSA
UKCA
UL
Opis proizvoda Filtar-sušač radne tvari
Oznaka vrste DCR 14413s
Pokazivač smjera protoka Naljepnica s ispisanom strelicom za 1 smjer
Poklopac Priključak
Pribor proizvoda DCR dodatni pribor
Product Name Description Filtar-sušač, kućište
Radne tvari R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Radne tvari bez ulja R134a
R513A
R515A
Radne tvari koje je odobrio UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Raspon temperature [°C] [Max.] 70 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 160 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -40 °F
SCIP dossier no. c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554
SCIP dossier product name Filters
Skupina proizvoda Filter driers
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [IMP] DELTA-TLAK = 1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [SI] Delta-tlak = 0,07 bara
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Veličina priključka - lem [in] 1 5/8 in
Vrsta ELIMINATOR
Vrsta DCR
Vrsta kapljevine 2
Vrsta spoja Lemni priključak, ODF

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality