Broj jezgri |
4 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dijelovi priloženi |
1 pokrov 8 vijaka 8 brtvi od flisa |
Dodatne informacije |
PS 40.0 bar |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Funkcionalno |
DCR rezervni dijelovi |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kap. kapljevine [Kw] |
R1234ze: 408.3 R134a: 459.9 R404A: 323.5 R407C: 471.4 R410A: 478.6 R452A: 327.6 R507: 313.7 |
Kap. kapljevine [TR] |
R1234ze: 116.1 R134a: 130.8 R404A: 92.0 R407C: 134.0 R410A: 136.1 R452A: 93.1 R507: 89.2 |
Kategorija |
I |
Kodni broj jezgre |
192 cu.in. |
Količina po obliku pakiranja |
1 pc |
Komentari o MWP-u |
35_bar/508_psig_as_receiver 35_bar/508_psig_with_48-F |
Kompatibilnost lubrikanata |
Primjene bez ulja |
Maks. radni tlak [bar] |
46 bar |
Maks. radni tlak [psig] |
667 psig |
Materijal spoja |
Bakar |
Materijal tijela |
Čelik |
Naziv datoteke UL certifikata |
SA6398 |
Naziv programa dijelova |
DCR |
Neto obujam [foz SAD] |
155.8 Fluid Ounce US |
Neto obujam [l] |
4.608 L |
Nosač |
Ne |
Oblik ambalaže |
Pojedinačno pakiranje |
Obujam oplata [foz SAD] |
213.27 Fluid Ounce US |
Obujam oplata [l] |
6.3 L |
Odobrenje |
CE CSA UKCA UL |
Opis proizvoda |
Filtar-sušač radne tvari |
Oznaka vrste |
DCR 19213s |
Pokazivač smjera protoka |
Naljepnica s ispisanom strelicom za 1 smjer |
Poklopac |
Prekrivanje |
Pribor proizvoda |
DCR dodatni pribor |
Product Name Description |
Filtar-sušač, kućište |
Radne tvari |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Radne tvari bez ulja |
R134a R513A R515A |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Raspon temperature [°C] [Max.] |
70 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] |
-40 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] |
160 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] |
-40 °F |
SCIP dossier no. |
c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554 |
SCIP dossier product name |
Filters |
Skupina proizvoda |
Filter driers |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [IMP] |
DELTA-TLAK = 1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [SI] |
Delta-tlak = 0,07 bara tliq= 30°C tvap=-15°C |
Veličina priključka - lem [in] |
1 5/8 in |
Vrsta |
ELIMINATOR |
Vrsta |
DCR |
Vrsta kapljevine |
2 |
Vrsta spoja |
Lemni priključak, ODF |