Filtar-sušač, kućište, DCR

023U7051

Materijal spoja: Čelik, Veličina priključka - lem [mm]: 22.00

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 4.87 Kilogram
Neto težina 4.706 Kilogram
Volumen 11.408 Liter
EAN 5702428249409

 

Broj jezgri 1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Dijelovi priloženi 1 pokrov
2 brtve od flisa
8 vijaka
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Funkcionalno DCR rezervni dijelovi
Kap. kapljevine [Kw] R1234ze: 112.7
R134a: 127.0
R404A: 89.3
R407C: 130.1
R410A: 132.1
R452A: 90.4
R507: 86.6
Kap. kapljevine [TR] R1234ze: 32.1
R134a: 36.1
R404A: 25.4
R407C: 37.0
R410A: 37.6
R452A: 25.7
R507: 24.6
Kategorija I
Kodni broj jezgre 48 cu.in.
Količina po obliku pakiranja 1 pc
Kompatibilnost lubrikanata Primjene bez ulja
Maks. radni tlak [bar] 46 bar
Maks. radni tlak [psig] 667 psig
Materijal spoja Čelik
Materijal tijela Čelik
Naziv datoteke UL certifikata SA6398
Naziv programa dijelova DCR
Naziv proizvoda Filtar-sušač, kućište
Neto obujam [foz SAD] 50.44 Fluid Ounce US
Neto obujam [l] 1.492 L
Nosač Ne
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Obujam oplata [foz SAD] 65.76 Fluid Ounce US
Obujam oplata [l] 1.94 L
Odobrenje CE
CSA
UL
Opis proizvoda Filtar-sušač radne tvari
Oznaka vrste DCR 0487
Pokazivač smjera protoka Naljepnica s ispisanom strelicom za 1 smjer
Poklopac Priključak
Pribor proizvoda DCR dodatni pribor
Radne tvari R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Radne tvari bez ulja R134a
R513A
R515A
Radne tvari koje je odobrio UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Raspon temperature [°C] [Max.] 70 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 160 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -40 °F
Skupina proizvoda Filter driers
Standard spoja ANSI/ASME B36.10M
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [IMP] DELTA-TLAK = 1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [SI] Delta-tlak = 0,07 bara
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Veličina priključka - lem [mm] 22 mm
Veličina priključka - lem[in] 7/8 in
Veličina priključka - zavar[in] 3/4 in
Vrsta ELIMINATOR
Vrsta DCR
Vrsta kapljevine 2
Vrsta spoja Čelni spoj / lem, ODF

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality