Filtar-sušač, kućište, DCR

023U1008

Materijal spoja: Čelik

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 16.44 Kilogram
Neto težina 14.03 Kilogram
Volumen 46.376 Liter
EAN 5715162791417

 

Broj jezgri 1
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dijelovi priloženi 1 Flat gasket
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcionalno DCR rezervni dijelovi
Kap. kapljevine [Kw] 358
Kap. kapljevine [TR] 101,80
Kategorija I
Kodni broj jezgre 48 cu.in.
Količina po obliku pakiranja 1 pc
Maks. radni tlak [bar] 90 bar
Maks. radni tlak [psig] 1305 psig
Materijal spoja Čelik
Materijal tijela Čelik
Naziv datoteke UL certifikata UL-US-2417625-0
Naziv programa dijelova DCR
Naziv proizvoda Filtar-sušač, kućište
Neto obujam [foz SAD] 54 Fluid Ounce US
Neto obujam [l] 1.6 L
Nosač Ne
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Obujam oplata [foz SAD] 68 Fluid Ounce US
Obujam oplata [l] 2 L
Odobrenje CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
Oznaka vrste DCR 04811B
Pokazivač smjera protoka Utisnuta strelica za 1 smjer
Poklopac Priključak
Port connection type NPT
Pribor proizvoda DCR dodatni pribor
Radne tvari R744
Radne tvari koje je odobrio UL R744
Raspon temperature [°C] [Max.] 100 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -55 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 212 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -67 °F
Skupina proizvoda Filter driers
Standard spoja EN 1254-1
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Yes
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [IMP] DELTA-TLAK = 1 PSI
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [SI] Delta-tlak = 0,07 bara
tliq= 0°C
tvap=-30°C
Veličina priključka (nazivna) [in] 1/4 in
Veličina priključka - lem[in] 1 3/8 in
Vrsta ELIMINATOR
Vrsta DCR
Vrsta kapljevine 2
Vrsta spoja Lemni priključak, ODF

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality