Filter drier, shell, DCR
023U1002
Core Size code: 96 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [in]: 2 1/8 in
Core Size code: 96 cu.in., Connection material: Steel, Connection Solder size [in]: 2 1/8 in
Bruto težina | 22.84 Kg |
Neto težina | 19.5 Kg |
Volume | 65.221 Liter |
EAN | 5715162791585 |
Bruto težina | 22.84 Kg |
Neto težina | 19.5 Kg |
Volume | 65.221 Liter |
EAN | 5715162791585 |
Broj jezgri | 2 |
China RoHS compliance | Yes |
Dijelovi priloženi | 1 Flat gasket |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcionalno | DCR rezervni dijelovi |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. kapljevine [Kw] | 246.3 |
Kap. kapljevine [TR] | 70.03 |
Kategorija | II |
Kodni broj jezgre | 96 cu.in. |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Maks. radni tlak [bar] | 90 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 1305 psig |
Materijal spoja | Čelik |
Materijal tijela | Čelik |
Naziv programa dijelova | DCR |
Neto obujam [foz SAD] | 98 Fluid Ounce US |
Neto obujam [l] | 2.9 L |
Nosač | Ne |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Obujam oplata [foz SAD] | 135 Fluid Ounce US |
Obujam oplata [l] | 4 L |
Odobrenje |
CE CMIM CRN UKCA UL |
Oznaka vrste | DCR 09617B |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Poklopac | Priključak |
Port connection type | NPT |
Pribor proizvoda | DCR dodatni pribor |
Product Name Description | Filter drier, shell |
Radne tvari | R744 |
Radne tvari koje je odobrio UL | R744 |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 100 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -55 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 212 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -67 °F |
Skupina proizvoda | Filter driers |
Standard spoja | EN 1254-1 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [IMP] |
DELTA-TLAK = 1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [SI] |
Delta-tlak = 0,07 bara tliq= 30°C tvap=-15°C |
Veličina priključka (nazivna) [in] | 1/4 in |
Veličina priključka - lem [in] | 2 1/8 in |
Vrsta | ELIMINATOR |
Vrsta | DCR |
Vrsta kapljevine | 2 |
Vrsta spoja | Lemni priključak, ODF |
Broj jezgri | 2 |
China RoHS compliance | Yes |
Dijelovi priloženi | 1 Flat gasket |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcionalno | DCR rezervni dijelovi |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. kapljevine [Kw] | 246.3 |
Kap. kapljevine [TR] | 70.03 |
Kategorija | II |
Kodni broj jezgre | 96 cu.in. |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Maks. radni tlak [bar] | 90 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 1305 psig |
Materijal spoja | Čelik |
Materijal tijela | Čelik |
Naziv programa dijelova | DCR |
Neto obujam [foz SAD] | 98 Fluid Ounce US |
Neto obujam [l] | 2.9 L |
Nosač | Ne |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Obujam oplata [foz SAD] | 135 Fluid Ounce US |
Obujam oplata [l] | 4 L |
Odobrenje |
CE CMIM CRN UKCA UL |
Oznaka vrste | DCR 09617B |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Poklopac | Priključak |
Port connection type | NPT |
Pribor proizvoda | DCR dodatni pribor |
Product Name Description | Filter drier, shell |
Radne tvari | R744 |
Radne tvari koje je odobrio UL | R744 |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 100 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -55 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 212 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -67 °F |
Skupina proizvoda | Filter driers |
Standard spoja | EN 1254-1 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [IMP] |
DELTA-TLAK = 1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [SI] |
Delta-tlak = 0,07 bara tliq= 30°C tvap=-15°C |
Veličina priključka (nazivna) [in] | 1/4 in |
Veličina priključka - lem [in] | 2 1/8 in |
Vrsta | ELIMINATOR |
Vrsta | DCR |
Vrsta kapljevine | 2 |
Vrsta spoja | Lemni priključak, ODF |