Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE D62-E
021H0877
Univerzalno, Funkcija: Isparivač, Maks. radni tlak [psi]: 435, Broj ploča: 50, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra
Univerzalno, Funkcija: Isparivač, Maks. radni tlak [psi]: 435, Broj ploča: 50, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra
Bruto težina | 11.094 Kg |
Neto težina | 10.17 Kg |
Volume | 14.21 Liter |
EAN | 5702424273705 |
Bruto težina | 11.094 Kg |
Neto težina | 10.17 Kg |
Volume | 14.21 Liter |
EAN | 5702424273705 |
Application | Univerzalno |
Br. modela | 62 |
Broj ploča | 50 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija | Isparivač |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Legura za lemljenje | Tvrdo lemljenje bakra |
Maks. radni tlak [bar] | 30 bar |
Maks. radni tlak [psi] | 435 psi |
Materijal ploče | AISI 316L |
Napomena o funkciji | S distributerom |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
EAC PED UL AS CRN KRAIA RoHS UA UKCA |
Oprema | Svornjak |
Oznaka vrste | D62-E |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate) |
Projektni raspon temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
Projektni raspon temperature [°C] [min.] | -196 °C |
Projektni raspon temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
Projektni raspon temperature [°F] [min.] | -390 °F |
Radne tvari |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B R1233ze can't be used |
Raspon vel. priklj. Q1 | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Raspon vel. priklj. Q2 | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Raspon vel. priklj. Q3 | 3/4 in-18.15 mm |
Raspon vel. priklj. Q4 | 1 1/8 in |
Raspon vel. priklj. Q5 | Null |
Raspon vel. priklj. Q6 | Null |
Skupina proizvoda | Heat exchangers |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Uzorak ploče | EM |
Vel. priklj. H1 | Null |
Vel. priklj. H2 | Null |
Vel. priklj. H3 | Null |
Vel. priklj. H4 | Null |
Vel. priklj. H5 | Null |
Vel. priklj. H6 | Null |
Vrsta | MPHE D62-E |
Vrsta priklj. H1 | Null |
Vrsta priklj. H2 | Null |
Vrsta priklj. H3 | Null |
Vrsta priklj. H4 | Null |
Vrsta priklj. H5 | Null |
Vrsta priklj. H6 | Null |
Vrsta priklj. Q1 | Vanjski navojni priključak |
Vrsta priklj. Q2 | Vanjski priključak |
Vrsta priklj. Q3 | Lemni priključak |
Vrsta priklj. Q4 | Lemni priključak |
Vrsta priklj. Q5 | Null |
Vrsta priklj. Q6 | Null |
Application | Univerzalno |
Br. modela | 62 |
Broj ploča | 50 |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija | Isparivač |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
Legura za lemljenje | Tvrdo lemljenje bakra |
Maks. radni tlak [bar] | 30 bar |
Maks. radni tlak [psi] | 435 psi |
Materijal ploče | AISI 316L |
Napomena o funkciji | S distributerom |
Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
EAC PED UL AS CRN KRAIA RoHS UA UKCA |
Oprema | Svornjak |
Oznaka vrste | D62-E |
Plate material no. | AISI 316L |
Product Name Description | Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate) |
Projektni raspon temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
Projektni raspon temperature [°C] [min.] | -196 °C |
Projektni raspon temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
Projektni raspon temperature [°F] [min.] | -390 °F |
Radne tvari |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R444B R448A R449A R450A R452A R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B R1233ze can't be used |
Raspon vel. priklj. Q1 | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Raspon vel. priklj. Q2 | 1 1/4 - 1 1/8 in |
Raspon vel. priklj. Q3 | 3/4 in-18.15 mm |
Raspon vel. priklj. Q4 | 1 1/8 in |
Raspon vel. priklj. Q5 | Null |
Raspon vel. priklj. Q6 | Null |
Skupina proizvoda | Heat exchangers |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Uzorak ploče | EM |
Vel. priklj. H1 | Null |
Vel. priklj. H2 | Null |
Vel. priklj. H3 | Null |
Vel. priklj. H4 | Null |
Vel. priklj. H5 | Null |
Vel. priklj. H6 | Null |
Vrsta | MPHE D62-E |
Vrsta priklj. H1 | Null |
Vrsta priklj. H2 | Null |
Vrsta priklj. H3 | Null |
Vrsta priklj. H4 | Null |
Vrsta priklj. H5 | Null |
Vrsta priklj. H6 | Null |
Vrsta priklj. Q1 | Vanjski navojni priključak |
Vrsta priklj. Q2 | Vanjski priključak |
Vrsta priklj. Q3 | Lemni priključak |
Vrsta priklj. Q4 | Lemni priključak |
Vrsta priklj. Q5 | Null |
Vrsta priklj. Q6 | Null |