BE
018F7917
Električni priključak: EN 175301-803, Napon napajanja [V] AC: 240, Napon priključka istosmjerne struje [V]: 240, IP raspon kućišta: IP67
Električni priključak: EN 175301-803, Napon napajanja [V] AC: 240, Napon priključka istosmjerne struje [V]: 240, IP raspon kućišta: IP67
Bruto težina | 0.29 Kilogram |
Neto težina | 0.272 Kilogram |
Volume | 0.302 Liter |
EAN | 5702428170895 |
Bruto težina | 0.29 Kilogram |
Neto težina | 0.272 Kilogram |
Volume | 0.302 Liter |
EAN | 5702428170895 |
Description | Coil BE240AS 240V 50Hz |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključak | EN 175301-803 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP67 |
Napon napajanja [V] AC | 240 V |
Napon priključka istosmjerne struje [V] | 240 V |
Odobrenje | Standard |
Opis proizvoda | Magnetic coils |
Oznaka vrste | BE |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Skupina proizvoda | Accessories |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Vrsta | Magnetic coil |
Description | Coil BE240AS 240V 50Hz |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključak | EN 175301-803 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP67 |
Napon napajanja [V] AC | 240 V |
Napon priključka istosmjerne struje [V] | 240 V |
Odobrenje | Standard |
Opis proizvoda | Magnetic coils |
Oznaka vrste | BE |
SCIP dossier no. | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name | Solenoid coils |
Skupina proizvoda | Accessories |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Vrsta | Magnetic coil |