BF048AS

018F7915

Električni priključak: Kabel, Napon napajanja [V] AC: 48, IP raspon kućišta: IP20

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.588 Kilogram
Neto težina 0.473 Kilogram
Volume 3.32 Liter
EAN 5702428170901

 

Ambient temperature range [°F] 175 °F
Boja Blue
Boja Plava
Description Coil BF048AS 48V 50Hz 4m Cable
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključak Kabel
Frekvencija [Hz] 50 Hz
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP20
Količina po obliku pakiranja 50 pc
Napon napajanja [V] AC 48 V
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje Standard
Opis proizvoda Magnetic coils
Oznaka vrste BF048AS
Potrošnja energije [W] 10 W
Priključak svitka DIN viličasta stopica + čep
Raspon temperature okoliša [°C] 80 °C
SCIP dossier no. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product name Solenoid coils
Skupina proizvoda Accessories
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Veličina pogona [mm] 13.5 mm
Vrsta Magnetic coil

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality