Termostat, RT107E
017-515366
Raspon temperature [°C]: 70 - 150, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT zlatni, Vrsta osjetnika: Udaljeni termometar, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 2000, IP raspon kućišta: IP66
Raspon temperature [°C]: 70 - 150, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT zlatni, Vrsta osjetnika: Udaljeni termometar, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 2000, IP raspon kućišta: IP66
Bruto težina | 1.102 Kg |
Neto težina | 0.966 Kg |
Volume | 2.71 Liter |
EAN | 5702423245277 |
Bruto težina | 1.102 Kg |
Neto težina | 0.966 Kg |
Volume | 2.71 Liter |
EAN | 5702423245277 |
ATEX prod. tekst |
-20C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [maks.] | 8 °C |
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [min.] | 1.8 °C |
Dif. na min. postavci raspona [°C] [maks.] | 25 °C |
Dif. na min. postavci raspona [°C] [min.] | 6 °C |
Duljina džepa osjetnika, min. [in] | 4 13/32 in |
Duljina džepa osjetnika, min. [mm] | 112 mm |
Duljina kap. cijevi [in] | 78 3/4 in |
Duljina kapilarne cijevi [mm] | 2000 mm |
Električni priključak | Navojni kabelski ulaz |
Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
EN 60947, električna svojstva |
Izolacija: 400 V Stupanj onečišćenja: 3 Nazivni napon impulsa: 4 kV Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A |
EN 60947, svojstva ožičenja |
Fleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2 Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2 Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija kontakta | SPDT zlatni |
Funkcija poništenja | Automatski |
Funkcionalno | Sustavi kontakata |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP66 |
Količina po obliku pakiranja | 15 pc |
Maks. temperatura osjetnika [°C] | 215 °C |
Maks. temperatura osjetnika [°F] | 419 °F |
Nazivna snaga kontakata |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 uH Pi=1 W Ui=29 V |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PZH RMRS RoHS Kineski RoHS TYSK UKCA |
Opis proizvoda | Termostat |
Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
Product Name Description | Termostat |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 150 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | 70 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | 158 °F |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -20 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 149 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -4 °F |
SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Skupina proizvoda | Switches and thermostats |
Standardne električne specifikacije | EN 60947-4/-5 |
Standardni električni priključak | DIN 40430 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina električnog priključka | 2xPg 13.5 |
Veličina osjetnika (Ø x D) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] | 9.5 x 110 mm |
Vrsta | RT107E |
Vrsta diferencijala | Podesivo |
Vrsta osjetnika | Udaljeni termometar |
Vrsta punjenja | Djelomično |
ATEX prod. tekst |
-20C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [maks.] | 8 °C |
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [min.] | 1.8 °C |
Dif. na min. postavci raspona [°C] [maks.] | 25 °C |
Dif. na min. postavci raspona [°C] [min.] | 6 °C |
Duljina džepa osjetnika, min. [in] | 4 13/32 in |
Duljina džepa osjetnika, min. [mm] | 112 mm |
Duljina kap. cijevi [in] | 78 3/4 in |
Duljina kapilarne cijevi [mm] | 2000 mm |
Električni priključak | Navojni kabelski ulaz |
Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
EN 60947, električna svojstva |
Izolacija: 400 V Stupanj onečišćenja: 3 Nazivni napon impulsa: 4 kV Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A |
EN 60947, svojstva ožičenja |
Fleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2 Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2 Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcija kontakta | SPDT zlatni |
Funkcija poništenja | Automatski |
Funkcionalno | Sustavi kontakata |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP66 |
Količina po obliku pakiranja | 15 pc |
Maks. temperatura osjetnika [°C] | 215 °C |
Maks. temperatura osjetnika [°F] | 419 °F |
Nazivna snaga kontakata |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 uH Pi=1 W Ui=29 V |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PZH RMRS RoHS Kineski RoHS TYSK UKCA |
Opis proizvoda | Termostat |
Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
Product Name Description | Termostat |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 150 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | 70 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | 158 °F |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -20 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 149 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -4 °F |
SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Skupina proizvoda | Switches and thermostats |
Standardne električne specifikacije | EN 60947-4/-5 |
Standardni električni priključak | DIN 40430 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina električnog priključka | 2xPg 13.5 |
Veličina osjetnika (Ø x D) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] | 9.5 x 110 mm |
Vrsta | RT107E |
Vrsta diferencijala | Podesivo |
Vrsta osjetnika | Udaljeni termometar |
Vrsta punjenja | Djelomično |