Termostat, RT107
017-514466
Raspon temperature [°C]: 70 - 150, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta osjetnika: Udaljeni termometar, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 8000, IP raspon kućišta: IP66
Raspon temperature [°C]: 70 - 150, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta osjetnika: Udaljeni termometar, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 8000, IP raspon kućišta: IP66
Bruto težina | 1.412 Kilogram |
Neto težina | 1.3 Kilogram |
Volume | 3.44 Liter |
EAN | 5702423120352 |
Bruto težina | 1.412 Kilogram |
Neto težina | 1.3 Kilogram |
Volume | 3.44 Liter |
EAN | 5702423120352 |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [maks.] | 8 °C |
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [min.] | 1.8 °C |
Dif. na min. postavci raspona [°C] [maks.] | 25 °C |
Dif. na min. postavci raspona [°C] [min.] | 6 °C |
Duljina kap. cijevi [in] | 315 in |
Duljina kapilarne cijevi [mm] | 8000 mm |
Električni priključak | Navojni kabelski ulaz |
Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
EN 60947, električna svojstva |
Izolacija: 400 V Stupanj onečišćenja: 3 Nazivni napon impulsa: 4 kV Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A |
EN 60947, svojstva ožičenja |
Fleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2 Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2 Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija poništenja | Automatski |
Funkcionalno | Sustavi kontakata |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP66 |
Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
Maks. temperatura osjetnika [°C] | 215 °C |
Maks. temperatura osjetnika [°F] | 419 °F |
Nazivna snaga kontakata |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
CCC CE CMIM DNV EAC GL KR LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK PZH RMRS RoHS Kineski RoHS TYSK UKCA |
Opis proizvoda | Termostat |
Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
Product Name Description | Termostat |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 150 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | 70 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | 158 °F |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -58 °F |
SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Skupina proizvoda | Switches and thermostats |
Standardne električne specifikacije | EN 60947-4/-5 |
Standardni električni priključak | DIN 40430 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Yes |
Veličina električnog priključka | 2xPg 13.5 |
Veličina osjetnika (Ø x D) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] | 9.5 x 110 mm |
Vrsta | RT107 |
Vrsta diferencijala | Podesivo |
Vrsta osjetnika | Udaljeni termometar |
Vrsta punjenja | Djelomično |
China RoHS compliance | Yes |
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [maks.] | 8 °C |
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [min.] | 1.8 °C |
Dif. na min. postavci raspona [°C] [maks.] | 25 °C |
Dif. na min. postavci raspona [°C] [min.] | 6 °C |
Duljina kap. cijevi [in] | 315 in |
Duljina kapilarne cijevi [mm] | 8000 mm |
Električni priključak | Navojni kabelski ulaz |
Električni priključci, muški/ženski | Ženski |
EN 60947, električna svojstva |
Izolacija: 400 V Stupanj onečišćenja: 3 Nazivni napon impulsa: 4 kV Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A |
EN 60947, svojstva ožičenja |
Fleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2 Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2 Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija poništenja | Automatski |
Funkcionalno | Sustavi kontakata |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP raspon kućišta | IP66 |
Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
Maks. temperatura osjetnika [°C] | 215 °C |
Maks. temperatura osjetnika [°F] | 419 °F |
Nazivna snaga kontakata |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
CCC CE CMIM DNV EAC GL KR LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK PZH RMRS RoHS Kineski RoHS TYSK UKCA |
Opis proizvoda | Termostat |
Pribor proizvoda | Dodatni pribor za sklopke |
Product Name Description | Termostat |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 150 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | 70 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | 158 °F |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 70 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -50 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 158 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -58 °F |
SCIP dossier no. | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Skupina proizvoda | Switches and thermostats |
Standardne električne specifikacije | EN 60947-4/-5 |
Standardni električni priključak | DIN 40430 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Yes |
Veličina električnog priključka | 2xPg 13.5 |
Veličina osjetnika (Ø x D) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] | 9.5 x 110 mm |
Vrsta | RT107 |
Vrsta diferencijala | Podesivo |
Vrsta osjetnika | Udaljeni termometar |
Vrsta punjenja | Djelomično |