Termostat, RT101E

017-512666

Raspon temperature [°C]: 25 - 90, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT zlatni, Vrsta osjetnika: Udaljeni termometar, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 2000, IP raspon kućišta: IP66

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.103 Kilogram
Neto težina 0.982 Kilogram
Volume 2.681 Liter
EAN 5702423245239

 

ATEX prod. tekst -20Cta+65C
II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
China RoHS compliance Yes
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [maks.] 20 °C
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [min.] 3.5 °C
Dif. na min. postavci raspona [°C] [maks.] 10 °C
Dif. na min. postavci raspona [°C] [min.] 2.4 °C
Duljina kap. cijevi [in] 78 3/4 in
Duljina kapilarne cijevi [mm] 2000 mm
Električni priključak Navojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženski Ženski
EN 60947, električna svojstva Izolacija: 400 V
Stupanj onečišćenja: 3
Nazivni napon impulsa: 4 kV
Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947, svojstva ožičenja Fleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2
Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2
Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija kontakta SPDT zlatni
Funkcija poništenja Automatski
Funkcionalno Sustavi kontakata
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP66
Količina po obliku pakiranja 15 pc
Maks. temperatura osjetnika [°C] 300 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F] 572 °F
Nazivna snaga kontakata Ci=0.5 nF
Ii=0.5 A
Li=0.2 uH
Pi=1 W
Ui=29 V
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
PZH
RMRS
RoHS
Kineski RoHS
TYSK
UKCA
Opis proizvoda Termostat
Pribor proizvoda Dodatni pribor za sklopke
Product Name Description Termostat
Raspon temperature [°C] [Max.] 90 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] 25 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 194 °F
Raspon temperature [°F] [min.] 77 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] 65 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] -20 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] 149 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] -4 °F
SCIP dossier no. c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Skupina proizvoda Switches and thermostats
Standardne električne specifikacije EN 60947-4/-5
Standardni električni priključak DIN 40430
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina električnog priključka 2xPg 13.5
Veličina osjetnika (Ø x D) [in] 3/8 x 3 1/8 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] 9.5 x 80 mm
Vrsta RT101E
Vrsta diferencijala Podesivo
Vrsta osjetnika Udaljeni termometar
Vrsta punjenja Adsorpcija

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality