Termostat, RT14

017-510066

Raspon temperature [°C]: -5 - 30, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta osjetnika: Udaljeni termometar, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 3000, IP raspon kućišta: IP66

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.02 Kilogram
Neto težina 0.908 Kilogram
Volume 2.999 Liter
EAN 5702428519243

 

China RoHS compliance Yes
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [maks.] 10 °C
Dif. na maks. postavci raspona [°C] [min.] 2 °C
Dif. na min. postavci raspona [°C] [maks.] 8 °C
Dif. na min. postavci raspona [°C] [min.] 2 °C
Duljina kap. cijevi [in] 118 1/8 in
Duljina kapilarne cijevi [mm] 3000 mm
Električni priključak Navojni kabelski ulaz
Električni priključci, muški/ženski Ženski
EN 60947, električna svojstva Izolacija: 400 V
Stupanj onečišćenja: 3
Nazivni napon impulsa: 4 kV
Zaštita od kratkog spoja, osigurač: 10 A
EN 60947, svojstva ožičenja Fleks., prstenovi: 0,2 – 1,5 mm2
Fleks., bez prstenova: 0,2 – 2,5 mm2
Čvrsto/pričvršćeno: 0,2 – 2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija poništenja Automatski
Funkcionalno Sustavi kontakata
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP66
Količina po obliku pakiranja 15 pc
Maks. temperatura osjetnika [°C] 150 °C
Maks. temperatura osjetnika [°F] 302 °F
Nazivna snaga kontakata AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje CCC
CE
CMIM
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
Kineski RoHS
TYSK
UKCA
Opis proizvoda Termostat
Pribor proizvoda Dodatni pribor za sklopke
Product Name Description Termostat
Raspon temperature [°C] [Max.] 30 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -5 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 86 °F
Raspon temperature [°F] [min.] 23 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] 70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] 158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] -58 °F
SCIP dossier no. c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Skupina proizvoda Switches and thermostats
Standardne električne specifikacije EN 60947-4/-5
Standardni električni priključak DIN 40430
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Yes
Veličina električnog priključka 2xPg 13.5
Veličina osjetnika (Ø x D) [in] 3/8 x 4 1/4 in
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] 9.5 x 110 mm
Vrsta RT14
Vrsta diferencijala Podesivo
Vrsta osjetnika Udaljeni termometar
Vrsta punjenja Adsorpcija

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality