Elektromagnetski ventil, EV220B, Funkcija: NC, Prirubnica, 75.000 m³/h, NBR

016D3331

Preporuke za medij: Water,Brine,Oil,Air, Materijal tijela: Lijevano željezo, Rad: Servopogon (klip), Broj načina: 2/2

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 26.5 Kilogram
Neto težina 25.175 Kilogram
Volumen 75.24 Liter
EAN 5702422130734

 

Application Otvoreni (sistem)
Broj načina 2/2
China RoHS compliance Out of scope
Cv vrijednost [gal/min] 87 gal/min
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] 10 bar
Diferencijalni tlak [bar] [min.] 0.25 bar
Diferencijalni tlak [psi] [maks.] 145 psi
Diferencijalni tlak [psi] [min.] 3.6 psi
Dimenzija priključka [in] 3 in
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frakcija veličine sapnice [in] 3 in
Funkcija NC
Funkcionalno Rezervni dijelovi za elektromagnetski ventil
In scope of WEEE and contain batteries No
Indeks specifikacija EV220B 80CI FL10 N NC000
Količina po obliku pakiranja 1 pc
Komentari o toleranciji medija Neutralni medij
Kv vrijednost [m³/h] 75 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar] 15 bar
Maks. ispitni tlak [psig] 218 psig
Maks. radni tlak [bar] 10 bar
Maks. radni tlak [psig] 145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Materijal spoja Lijevano željezo
Materijal tijela Lijevano željezo
Materijal za brtvljenje NBR
Naziv programa dijelova EV220B 65 - 100
Naziv proizvoda Elektromagnetski ventil
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Otvaranje / zatvaranje otvora za izjednačavanje Dodatni otvor za izjednačavanje
Oznaka vrste EV220B 80
Pogon B
Pokazivač smjera protoka Utisnuta strelica za 1 smjer
Preporuke za medij Water,Brine,Oil,Air
Pribor proizvoda Prirubnice
Pribor za elektromagnetski ventil
Procj. vrem. do otvaranja, voda [ms] 5000 ms
Procj. vrem. do zatvaranja, voda [ms] 15000 ms
Rad Servopogon (klip)
Raspon temperature medija [°C] [Max.] 90 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.] -25 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.] 194 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.] -13 °F
SCIP dossier no. ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
Skupina proizvoda Solenoid valves
Smjer protoka Jedan protok
Standard spoja EN 1092-1
Sustav pogona [mm] 13.5 mm
Temperatura okoliša, maks. [°C] 80 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 176 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina pogona 13.5 mm
Veličina pogona [in] 0.53 in
Veličina sapnice [mm] 80 mm
Vrsta EV220B
Vrsta kapljevine 2
Vrsta spoja Prirubnica

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality