Pilot za reg. ventil za vodu, WVS, 15 bar - 29 bar

016D1018

Raspon tlaka upravljača [bar]: 15 - 29, Vrsta priključka (radna tvar): Holender / spojnica za zavarivanje

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.922 Kilogram
Neto težina 0.921 Kilogram
Volumen 1.651 Liter
EAN 5702428453448

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dijelovi priloženi Upravljački element
Kućište opruge
Dodatne informacije Za visokotlačne primjene
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcionalno Rezervni dijelovi ventila za vodu
Količina po obliku pakiranja 12 pc
Kompatibilnost lubrikanata Primjene bez ulja
Maks. ispitni tlak (hlađenje) [bar] 60 bar
Maks. ispitni tlak (hlađenje) [psig] 870.2 psig
Maks. radni tlak [bar] 45.2 bar
MWP (radna tvar) [bar] 45.2 bar
MWP (radna tvar) [psig] 655.6 psig
Naziv programa dijelova WVS
Naziv proizvoda Pilot za reg. ventil za vodu
Oblik ambalaže Više pakiranja
Pribor proizvoda Generički dodatni pribor
Radne tvari R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R422B
R422D
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Radne tvari bez ulja R513A
Raspon tlaka upravljača [bar] [maks.] 29 bar
Raspon tlaka upravljača [bar] [min.] 15 bar
Raspon tlaka upravljača [psig] [maks.] 420.6 psig
Raspon tlaka upravljača [psig] [min.] 217.5 psig
SCIP dossier no. fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier product name WV Valves
Skupina proizvoda Water regulating valves
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Upotrebljava se za proizvod WVS 100
WVS 32
WVS 40
WVS 50
WVS 65
WVS 80
Veličina priključka (radna tvar) 1/4 in - 6 mm
Vrsta WVS
Vrsta priključka (radna tvar) Holender / spojnica za zavarivanje

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality