China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EN13463-3, procjena izvora zapaljenja |
Yes |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Funkcionalno |
Ne |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Isti proizvod |
014L1020 |
Količina po obliku pakiranja |
25 pc |
Kompatibilnost lubrikanata |
Primjene bez ulja |
Maks. radni tlak [bar] |
52 bar |
Maks. radni tlak [psig] |
754 psig |
Materijal spoja |
Bakar |
Materijal tijela |
Mjed |
Naziv datoteke odobrenja |
REF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4 |
Naziv datoteke UL certifikata |
REF. POKAZIVAČ RAZ. KAPLJ. 76H4 |
Oblik ambalaže |
Više pakiranja |
Odobrenje |
C UL US LISTED EAC |
Pokazivač vlažnosti |
N pokazivač |
Pribor proizvoda |
Ne |
Product Name Description |
Kontrolno staklo |
Radne tvari |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R744 |
Radne tvari bez ulja |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R1233zd(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R450A R452A R463A R507A R513A R515B R744 |
Raspon temperature [°C] [Max.] |
80 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] |
-50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] |
175 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] |
-58 °F |
SCIP dossier no. |
323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Skupina proizvoda |
Sight glasses |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Veličina izlaza [mm] |
6 mm |
Veličina ulaza [mm] |
6 mm |
Vrsta |
SGP 6s N |
Vrsta izlaznog priključka |
Lemni priključak, ODF |
Vrsta ulaznog priključka |
Lemni priključak, ODF |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 25 °C |
R1234ze(E): 26 ppm R1270: 16 ppm R134a: 30 ppm R22: 30 ppm R32: 64 ppm R404A: 20 ppm R407A: 29 ppm R407C: 30 ppm R407F: 30 ppm R410A: 66 ppm R448A: 28 ppm R449A: 29 ppm R450A: 23 ppm R452A: 20 ppm R454B: 29 ppm R507A: 15 ppm R513A: 22 ppm |
Zeleno: maks. kond. vlage pri 43 °C |
R1234ze(E): 28 ppm R1270: 29 ppm R134a: 45 ppm R22: 50 ppm R32: 116 ppm R404A: 25 ppm R407A: 48 ppm R407C: 60 ppm R407F: 60 ppm R410A: 135 ppm R448A: 70 ppm R449A: 53 ppm R450A: 46 ppm R452A: 30 ppm R454B: 58 ppm R507A: 30 ppm R513A: 22 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 25 °C |
R1234ze(E): 132 ppm R1270: 62 ppm R134a: 100 ppm R22: 120 ppm R32: 289 ppm R404A: 70 ppm R407A: 115 ppm R407C: 140 ppm R407F: 168 ppm R410A: 266 ppm R448A: 110 ppm R449A: 105 ppm R450A: 148 ppm R452A: 79 ppm R454B: 161 ppm R507A: 60 ppm R513A: 75 ppm |
Žuto: min. kond. vlage na 43 °C |
R1234ze(E): 165 ppm R1270: 115 ppm R134a: 170 ppm R22: 200 ppm R32: 459 ppm R404A: 100 ppm R407A: 192 ppm R407C: 225 ppm R407F: 240 ppm R410A: 540 ppm R448A: 227 ppm R449A: 200 ppm R450A: 245 ppm R452A: 143 ppm R454B: 250 ppm R507A: 110 ppm R513A: 123 ppm |