AVD, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 3 bar - 12 bar, Prirubnica, Verzija ugradnje: Protok

003H6664

AVD PN25 50/25 3-12 protok/povrat prirubnice

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 16.266 Kilogram
Neto težina 16.266 Kilogram
Volumen 25.921 Liter
EAN 5702421541852

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVD PN25 50/25 3-12 protok/povrat prirubnice
Dimenzija ventila DN 50
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100 % 0.34
Faktor kavitacije 25 % 0.58
Faktor kavitacije 50 % 0.52
Faktor kavitacije 75 % 0.5
Funkcija Regulator za smanjenje tlaka
Funkcija VSP - P Da
Funkcija VSP - Q Ne
Funkcija VSP - T Ne
Kvs vrijednosti [m³/h] 25 m³/h
Materijal brtvljenja DT EPDM
Materijal membrane pogona EPDM
Materijal sjedišta ventila Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571
Materijal stošca ventila DT Mjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As
Materijal tijela ventila Duktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Nazivni tlak PN 25
Nazivni tlak [bar] 25 bar
Ograničenje protoka Ne
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
PN alternativni VSP 16
Položaj osovine Obično otvoren
Primjena Daljinskogrijanje
Promjer [mm] 50 mm
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 16 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] 12 bar
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] 3 bar
Regulacija protoka Ne
Regulator tlaka Regulator za smanjenje tlaka
Skupina proizvoda Pressure flow controllers
Stopa curenja [% Kvs] 0.05
Temperatura medija [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Verzija ugradnje Protok
Vrsta AVD
Vrsta postavke Adjustable
Vrste spoja Prirubnica

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality