LENO MSV-B, DN 15, Niski protok, unutarnji navoj
003Z4030
MSV-B DN 15 LF, unutarnji navoj, ručni ventil s predpodešavanjem
MSV-B DN 15 LF, unutarnji navoj, ručni ventil s predpodešavanjem
Bruto težina | 0.732 Kilogram |
Neto težina | 0.594 Kilogram |
Volume | 1.339 Liter |
EAN | 5702420096407 |
Bruto težina | 0.732 Kilogram |
Neto težina | 0.594 Kilogram |
Volume | 1.339 Liter |
EAN | 5702420096407 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-B DN 15 LF, unutarnji navoj, ručni ventil s predpodešavanjem |
Dimenzija ventila | DN 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcija ispusta | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 2.5 m³/h |
Materijal tijela ventila | Mjed otporan na koroziju |
Mjerne spojnice | S mjernim spojnicama |
Nazivni tlak | PN 20 |
SCIP dossier no. | e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e |
SCIP dossier product name | MSV-B DN15-DN50 (1) |
Skala za postavke | Da |
Skupina proizvoda | Manual balancing |
Spojevi | Rp ½ |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | -20 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrsta | LENO MSV-B |
Vrsta protoka | Niski protok |
Vrste spoja | unutarnji navoj |
Zaporna funkcija | Da |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | MSV-B DN 15 LF, unutarnji navoj, ručni ventil s predpodešavanjem |
Dimenzija ventila | DN 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Funkcija ispusta | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 2.5 m³/h |
Materijal tijela ventila | Mjed otporan na koroziju |
Mjerne spojnice | S mjernim spojnicama |
Nazivni tlak | PN 20 |
SCIP dossier no. | e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e |
SCIP dossier product name | MSV-B DN15-DN50 (1) |
Skala za postavke | Da |
Skupina proizvoda | Manual balancing |
Spojevi | Rp ½ |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 120 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | -20 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vrsta | LENO MSV-B |
Vrsta protoka | Niski protok |
Vrste spoja | unutarnji navoj |
Zaporna funkcija | Da |