AB-QM Flexo, DN 15, S mjernim spojnicama

003Z1621

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN15 w. strainer

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.94 Kilogram
Neto težina 1.46 Kilogram
Volume 10.1 Liter
EAN 5702424604660

 

Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN15 w. strainer
Dimenzija ventila DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Mjerne spojnice S mjernim spojnicama
Nazivni protok [m³/h] 0.65 m³/h
Nazivni tlak PN 25
Skupina proizvoda Pressure independent balancing and control valves
Temperatura medija [°C] [Max.] 95 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] -10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta AB-QM Flexo
Vrste spoja unutarnji navoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality