MTCV, Verzija: B, DN 15

003Z1511

MTCV DN 15, Verzija B, višenamjenski termostatski cirkulacijski ventil

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.602 Kilogram
Neto težina 0.602 Kilogram
Volume 0.495 Liter
EAN 5710104067841

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MTCV DN 15, Verzija B, višenamjenski termostatski cirkulacijski ventil
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.] 100 KPa
Dimenzija ventila DN 15
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija dezinfekcije Da
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs vrijednosti [m³/h] 1.5 m³/h
Materijal tijela ventila Rg5
Nazivni tlak PN 10
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] 60 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] 35 °C
Skupina proizvoda Hot water balancing
Temperatura medija [°C] [Max.] 100 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tvorničko podešenje [°C] 50 °C
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija B
Vrsta MTCV
Vrste spoja unutarnji navoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality