China RoHS compliance |
Yes |
Cv vrijednost [gal/min] |
3.9 gal/min |
Diferencijalni tlak [bar] |
10 bar |
Diferencijalni tlak [psi] |
145 psi |
Dimenzija priključka [in] |
3/4 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
Frakcija veličine sapnice [in] |
4/5 in |
Funkcionalno |
Rezervni dijelovi ventila za vodu |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina po obliku pakiranja |
10 pc |
Kompatibilnost lubrikanata |
Primjene bez ulja |
Konfiguracija otvaranja |
Otvara se pri povećanju tlaka kond. |
Kv vrijednost [m³/h] |
3.4 m³/h |
Maks. ispitni tlak (hlađenje) [bar] |
29 bar |
Maks. ispitni tlak (hlađenje) [psig] |
420.6 psig |
Maks. ispitni tlak [bar] Pe |
24 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] |
348 psig |
Maks. radni tlak [bar] |
16 bar |
Maks. radni tlak [psig] |
232 psig |
Materijal tijela |
Nehrđajući čelik |
Medij |
Slatka voda Neutralna slana voda Morska voda |
MWP (radna tvar) [bar] |
26.4 bar |
Naziv datoteke odobrenja |
VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0 |
Oblik ambalaže |
Više pakiranja |
Odobrenje |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK PED RoHS Kineski RoHS |
Pribor proizvoda |
Generički dodatni pribor Dodatni pribor ventila za vodu |
Product Name Description |
Tlačni ventil za regulaciju vode |
Radne tvari |
R1234yf R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A |
Radne tvari bez ulja |
R513A |
Radne tvari koje je odobrio UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] |
130 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] |
-25 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] |
266 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] |
-13 °F |
Raspon tlaka upravljača [bar] [maks.] |
23 bar |
Raspon tlaka upravljača [bar] [min.] |
4 bar |
SCIP dossier no. |
f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
SCIP dossier product name |
WVS/WVTS |
Skupina proizvoda |
Water regulating valves |
Standard spoja |
ISO 228-1 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unutarnji/vanjski spoj |
Unutarnje |
Veličina priključka (radna tvar) |
1/4 in - 6 mm |
Veličina sapnice [mm] |
20 mm |
Vrsta |
WVFX 20 |
Vrsta priključka (radna tvar) |
SAE holender |
Vrsta spoja |
G |