Tlačni ventil za regulaciju vode, WVFX 20, 3.50 bar - 16.00 bar, 3.400 m³/h

003N3100

Vrsta spoja: G, Dimenzija priključka [in]: 3/4, Kv vrijednost [m³/h]: 3.400, Konfiguracija otvaranja: Otvara se pri povećanju tlaka kond., Raspon tlaka upravljača [bar]: 3.50 - 16.00, Vrsta priključka (radna tvar): SAE holender

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.382 Kilogram
Neto težina 1.166 Kilogram
Volume 4.043 Liter
EAN 5702422042488

 

China RoHS compliance Yes
Cv vrijednost [gal/min] 3.9 gal/min
Diferencijalni tlak [bar] 10 bar
Diferencijalni tlak [psi] 145 psi
Dimenzija priključka [in] 3/4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b), 6(c)
Frakcija veličine sapnice [in] 4/5 in
Funkcionalno Rezervni dijelovi ventila za vodu
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po obliku pakiranja 10 pc
Kompatibilnost lubrikanata Primjene bez ulja
Konfiguracija otvaranja Otvara se pri povećanju tlaka kond.
Kv vrijednost [m³/h] 3.4 m³/h
Maks. ispitni tlak (hlađenje) [bar] 29 bar
Maks. ispitni tlak (hlađenje) [psig] 420.6 psig
Maks. ispitni tlak [bar] Pe 24 bar
Maks. ispitni tlak [psig] 348 psig
Maks. radni tlak [bar] 16 bar
Maks. radni tlak [psig] 232 psig
Materijal tijela Mjed
Medij Slatka voda
Neutralna slana voda
MWP (radna tvar) [bar] 26.4 bar
Naziv datoteke odobrenja VENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
Kineski RoHS
Pribor proizvoda Generički dodatni pribor
Dodatni pribor ventila za vodu
Product Name Description Tlačni ventil za regulaciju vode
Radne tvari R1234yf
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Radne tvari bez ulja R513A
Radne tvari koje je odobrio UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Raspon temperature medija [°C] [Max.] 130 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.] -25 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.] 266 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.] -13 °F
Raspon tlaka upravljača [bar] [maks.] 16 bar
Raspon tlaka upravljača [bar] [min.] 3.5 bar
SCIP dossier no. f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f
SCIP dossier product name WVS/WVTS
Skupina proizvoda Water regulating valves
Standard spoja ISO 228-1
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Unutarnji/vanjski spoj Unutarnje
Veličina priključka (radna tvar) 1/4 in - 6 mm
Veličina sapnice [mm] 20 mm
Vrsta WVFX 20
Vrsta priključka (radna tvar) SAE holender
Vrsta spoja G

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality