Thermo. operated water valve, AVTA 15, G, 1/2
003N0034
Body material: Brass, Opening configuration: Opens on rising sensor temp., Charge type: Mass
Body material: Brass, Opening configuration: Opens on rising sensor temp., Charge type: Mass
Bruto težina | 1.654 Kg |
Neto težina | 1.374 Kg |
Volume | 3.995 Liter |
EAN | 5702423017072 |
Bruto težina | 1.654 Kg |
Neto težina | 1.374 Kg |
Volume | 3.995 Liter |
EAN | 5702423017072 |
China RoHS compliance | Yes |
Cv vrijednost [gal/min] | 2.2 gal/min |
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0 bar |
Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 145 psi |
Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 0 psi |
Dimenzija priključka [in] | 1/2 |
Duljina kap. cijevi [in] | 196 3/4 in |
Duljina kapilarne cijevi [mm] | 5000 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Frakcija veličine sapnice [in] | 3/5 in |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi ventila za vodu |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
Konfiguracija otvaranja | Otvara se pri povećanju temp. osjetnika |
Kv vrijednost [m³/h] | 1.9 m³/h |
Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 25 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 362.6 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 16 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 232 psig |
Maks. temperatura osjetnika [°C] | 90 °C |
Maks. temperatura osjetnika [°F] | 194 °F |
Maks. tlak na osjetniku [bar] | 25 bar |
Maks. tlak na osjetniku [psig] | 362.6 psig |
Materijal tijela | Mjed |
Medij | Neutralni medij |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS Kineski RoHS |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Pribor proizvoda |
Generički dodatni pribor Dodatni pribor ventila za vodu |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 65 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | 25 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 149 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | 77 °F |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 130 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -25 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 266 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -13 °F |
SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Skupina proizvoda | Water regulating valves |
Standard spoja | ISO 228-1 |
Standardna brtva kapilarne cijevi | ISO 228-1 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unut. / vanj. brtva kapilarne cijevi | Unutarnje |
Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
Veličina brtve kapilarne cijevi [in] | 1/2 |
Veličina osjetnika (Ø x D) [in] | 3/8 x 7 3/32 in |
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] | 9.5 x 180 mm |
Veličina sapnice [mm] | 15 mm |
Vrsta | AVTA 15 |
Vrsta brtve kapilarne cijevi | G |
Vrsta punjenja | Masa |
Vrsta spoja | G |
China RoHS compliance | Yes |
Cv vrijednost [gal/min] | 2.2 gal/min |
Diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
Diferencijalni tlak [bar] [min.] | 0 bar |
Diferencijalni tlak [psi] [maks.] | 145 psi |
Diferencijalni tlak [psi] [min.] | 0 psi |
Dimenzija priključka [in] | 1/2 |
Duljina kap. cijevi [in] | 196 3/4 in |
Duljina kapilarne cijevi [mm] | 5000 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(b), 6(c) |
Frakcija veličine sapnice [in] | 3/5 in |
Funkcionalno | Rezervni dijelovi ventila za vodu |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
Konfiguracija otvaranja | Otvara se pri povećanju temp. osjetnika |
Kv vrijednost [m³/h] | 1.9 m³/h |
Maks. ispitni tlak [bar] Pe | 25 bar |
Maks. ispitni tlak [psig] | 362.6 psig |
Maks. radni tlak [bar] | 16 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 232 psig |
Maks. temperatura osjetnika [°C] | 90 °C |
Maks. temperatura osjetnika [°F] | 194 °F |
Maks. tlak na osjetniku [bar] | 25 bar |
Maks. tlak na osjetniku [psig] | 362.6 psig |
Materijal tijela | Mjed |
Medij | Neutralni medij |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS Kineski RoHS |
Pokazivač smjera protoka | Utisnuta strelica za 1 smjer |
Pribor proizvoda |
Generički dodatni pribor Dodatni pribor ventila za vodu |
Product Name Description | Thermo. operated water valve |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 65 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | 25 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 149 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | 77 °F |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 130 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -25 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 266 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -13 °F |
SCIP dossier no. | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
Skupina proizvoda | Water regulating valves |
Standard spoja | ISO 228-1 |
Standardna brtva kapilarne cijevi | ISO 228-1 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unut. / vanj. brtva kapilarne cijevi | Unutarnje |
Unutarnji/vanjski spoj | Unutarnje |
Veličina brtve kapilarne cijevi [in] | 1/2 |
Veličina osjetnika (Ø x D) [in] | 3/8 x 7 3/32 in |
Veličina osjetnika (Ø x D) [mm] | 9.5 x 180 mm |
Veličina sapnice [mm] | 15 mm |
Vrsta | AVTA 15 |
Vrsta brtve kapilarne cijevi | G |
Vrsta punjenja | Masa |
Vrsta spoja | G |