ASV-P, DN 25, Vanjski navoj

003L7628

ASV-P DN 25, vanjski navoj, automatski balans ventil

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.893 Kilogram
Neto težina 1.893 Kilogram
Volume 5.33 Liter
EAN 5702421527887

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ASV-P DN 25, vanjski navoj, automatski balans ventil
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.] 150 KPa
Dimenzija ventila DN 25
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs vrijednosti [m³/h] 4 m³/h
Materijal tijela ventila Mjed
Nazivni tlak PN 16
Ograničenje protoka Ne
Položaj ugradnje Cijev povratnog voda
SCIP dossier no. 214f4c34-0448-42c5-b938-a399a391c031
SCIP dossier product name "ASV-P DN15-40"
Skala za postavke Ne
Skupina proizvoda Automatic balancing
Temperatura medija [°C] [Max.] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] -20 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tvorničko podešenje [kPa] 10 KPa
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta ASV-P
Vrste spoja Vanjski navoj
Zaporna funkcija Da

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality