Automatska kontrola premosnice, AVDO, DN 15, Kutni, unutarnji navoj, unutarnji navoj
003L6002
Ventil stalnog protoka bez pomoćne energije
Ventil stalnog protoka bez pomoćne energije
Bruto težina | 0.632 Kg |
Neto težina | 0.632 Kg |
Volume | 1.112 Liter |
EAN | 5702420017136 |
Bruto težina | 0.632 Kg |
Neto težina | 0.632 Kg |
Volume | 1.112 Liter |
EAN | 5702420017136 |
Description | Ventil stalnog protoka bez pomoćne energije |
Dimenzija ventila | DN 15 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazna veličina spoja | Rp 1/2 |
Konstrukcija | Kutni |
Postavka [bar] [Max.] | 0.5 bar |
Postavka [bar] [Min.] | 0.05 bar |
Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 0.5 bar |
SCIP dossier no. | 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 15 |
Skupina proizvoda | Automatic Bypass Control |
Spojevi | 1/2" |
Temperatura protoka [°C] [Max.] | 120 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Veličina spoja u | Rp 1/2 |
Vrsta | AVDO |
Vrsta izlaznog priključka | unutarnji navoj |
Vrsta ulaznog priključka | unutarnji navoj |
Vrste spoja | Threaded |
Description | Ventil stalnog protoka bez pomoćne energije |
Dimenzija ventila | DN 15 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazna veličina spoja | Rp 1/2 |
Konstrukcija | Kutni |
Postavka [bar] [Max.] | 0.5 bar |
Postavka [bar] [Min.] | 0.05 bar |
Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 0.5 bar |
SCIP dossier no. | 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16 |
SCIP dossier product name | AVDO COMMERCIAL 15 |
Skupina proizvoda | Automatic Bypass Control |
Spojevi | 1/2" |
Temperatura protoka [°C] [Max.] | 120 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Veličina spoja u | Rp 1/2 |
Vrsta | AVDO |
Vrsta izlaznog priključka | unutarnji navoj |
Vrsta ulaznog priključka | unutarnji navoj |
Vrste spoja | Threaded |