Zaporni ventili, RLV, DN 15, Kutni, Standardno, unutarnji navoj
003L0143
Značajka odvoda
There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement
Replacement
Značajka odvoda
Bruto težina | 0.22 Kilogram |
Neto težina | 0.209 Kilogram |
Volume | 0.11 Liter |
EAN | 5702420030999 |
Bruto težina | 0.22 Kilogram |
Neto težina | 0.209 Kilogram |
Volume | 0.11 Liter |
EAN | 5702420030999 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Značajka odvoda |
Dimenzija ventila | DN 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispitni tlak [bar] | 16 bar |
Konstrukcija | Kutni |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 2.5 m³/h |
Površina | Poniklano |
Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
SCIP dossier no. | 4f9e93e2-0da0-4dcb-8065-a6d9ff9e5ff3 |
SCIP dossier product name | RLV Lock shield |
Skupina proizvoda | Lockshield Valves |
Spoj na radijator | R 1/2 |
Spoj na sustav | Rp 1/2 |
Temperatura protoka [°C] [Max.] | 120 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40141616 |
Vrsta | RLV |
Vrsta spojnice | Standardno |
Vrste spoja | unutarnji navoj |
Završi | Poniklano |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Značajka odvoda |
Dimenzija ventila | DN 15 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ispitni tlak [bar] | 16 bar |
Konstrukcija | Kutni |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 2.5 m³/h |
Površina | Poniklano |
Radni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
SCIP dossier no. | 4f9e93e2-0da0-4dcb-8065-a6d9ff9e5ff3 |
SCIP dossier product name | RLV Lock shield |
Skupina proizvoda | Lockshield Valves |
Spoj na radijator | R 1/2 |
Spoj na sustav | Rp 1/2 |
Temperatura protoka [°C] [Max.] | 120 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UNSPSC CODE | 40141616 |
Vrsta | RLV |
Vrsta spojnice | Standardno |
Vrste spoja | unutarnji navoj |
Završi | Poniklano |