AVQT, PN 25, DN 40, Protok [m3/h]: 0.80 - 12.00, Prirubnica, Verzija ugradnje: slobodno
003H6768
AVQT PN25 40/20 /0,2 protok/povrat prirubnice
AVQT PN25 40/20 /0,2 protok/povrat prirubnice
Bruto težina | 12.009 Kilogram |
Neto težina | 12.009 Kilogram |
Volume | 25.116 Liter |
EAN | 5702421542897 |
Bruto težina | 12.009 Kilogram |
Neto težina | 12.009 Kilogram |
Volume | 25.116 Liter |
EAN | 5702421542897 |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVQT PN25 40/20 /0,2 protok/povrat prirubnice |
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] | 0.2 bar |
Dimenzija ventila | DN 40 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Funkcija | Regulator protoka i temperature |
Funkcija VSP - P | Ne |
Funkcija VSP - Q | Da |
Funkcija VSP - T | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 20 m³/h |
Materijal brtvljenja DT | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571 |
Materijal stošca ventila DT | Mjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As |
Materijal tijela ventila | Duktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Nazivni tlak | PN 25 |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Ograničenje protoka | Ne |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 16 |
Položaj osovine | Obično otvoren |
Primjena | Daljinsko grijanje |
Promjer [mm] | 40 mm |
Protok [m3/h] | 10 m³/h |
Protok [m3/h] [Min.] | 0.8 m³/h |
Protok [m³/h] [Max.] | 12 m³/h |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 16 bar |
Regulacija protoka | Da |
Regulator tlaka | Ne |
Skupina proizvoda | Pressure flow controllers |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.05 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vrsta | AVQT |
Vrsta postavke | Nema |
Vrste spoja | Prirubnica |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVQT PN25 40/20 /0,2 protok/povrat prirubnice |
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] | 0.2 bar |
Dimenzija ventila | DN 40 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Funkcija | Regulator protoka i temperature |
Funkcija VSP - P | Ne |
Funkcija VSP - Q | Da |
Funkcija VSP - T | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 20 m³/h |
Materijal brtvljenja DT | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571 |
Materijal stošca ventila DT | Mjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As |
Materijal tijela ventila | Duktilni lijev EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Nazivni tlak | PN 25 |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Ograničenje protoka | Ne |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 16 |
Položaj osovine | Obično otvoren |
Primjena | Daljinsko grijanje |
Promjer [mm] | 40 mm |
Protok [m3/h] | 10 m³/h |
Protok [m3/h] [Min.] | 0.8 m³/h |
Protok [m³/h] [Max.] | 12 m³/h |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 16 bar |
Regulacija protoka | Da |
Regulator tlaka | Ne |
Skupina proizvoda | Pressure flow controllers |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.05 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vrsta | AVQT |
Vrsta postavke | Nema |
Vrste spoja | Prirubnica |