AVQM, PN 25, DN 15, Protok [m3/h]: 0.03 - 0.9, Vanjski navoj, G 3/4 A, Verzija ugradnje: slobodno

003H6748

AVQM PN25 15/1,6 /0,2 protok/povrat navoja

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 2.847 Kilogram
Neto težina 2.53 Kilogram
Volumen 9.296 Liter
EAN 5702421542699

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 30 %
Broj priključnih mjesta 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVQM PN25 15/1,6 /0,2 protok/povrat navoja
Diferenecijalni tlak ograničivača protoka - dpb [bar] 0.2 bar
Dimenzija priključka G 3/4 A
Dimenzija ventila DN 15
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100 % 0.41
Faktor kavitacije 25 % 0.69
Faktor kavitacije 50 % 0.62
Faktor kavitacije 75 % 0.6
Funkcija Regulator protoka s integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP - P Ne
Funkcija VSP - Q Ne
Funkcija VSP - T Ne
Hod [mm] 5 mm
Kvs vrijednosti [m³/h] 1.6 m³/h
Materijal brtvljenja DT EPDM
Materijal brtvljenja RV Metal
Materijal membrane pogona EPDM
Materijal sjedišta ventila Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571
Materijal stošca ventila DT Mjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As
Materijal stošca ventila RV Mjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As
Materijal tijela ventila Crvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5)
Nazivni tlak PN 25
Nazivni tlak [bar] 25 bar
Ograničenje protoka Da
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
PN alternativni VSP 0
Položaj osovine Obično otvoren
Primjena Daljinskogrijanje
Promjer [mm] 15 mm
Protok [m3/h] 0.9 m³/h
Protok [m3/h] [Min.] 0.03 m³/h
Protok [m³/h] [Max.] 0.9 m³/h
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 20 bar
Regulacija protoka Da
Regulator tlaka Ne
Skupina proizvoda Pressure flow controllers
Stopa curenja [% Kvs] 0.02
Temperatura medija [°C] [Max.] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija ugradnje slobodno
Vrsta AVQM
Vrsta postavke None
Vrste spoja Vanjski navoj

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality