AVDS, PN 25, DN 15, Vanjski navoj, G 3/4 A, Verzija ugradnje: Protok
003H6671
AVDS PN25 15/1,6 3-12 protok/povrat navoja
AVDS PN25 15/1,6 3-12 protok/povrat navoja
Bruto težina | 6.004 Kilogram |
Neto težina | 6.004 Kilogram |
Volume | 10.416 Liter |
EAN | 5702421541920 |
Bruto težina | 6.004 Kilogram |
Neto težina | 6.004 Kilogram |
Volume | 10.416 Liter |
EAN | 5702421541920 |
Alternativni medij | Cirkulacijska voda |
Broj priključnih mjesta | 2 |
Description | AVDS PN25 15/1,6 3-12 protok/povrat navoja |
Dimenzija priključka | G 3/4 A |
Dimenzija ventila | DN 15 |
Dozvoljeni medij | Para |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Faktor kavitacije 100 % | 0.35 |
Faktor kavitacije 25 % | 0.59 |
Faktor kavitacije 50 % | 0.53 |
Faktor kavitacije 75 % | 0.51 |
Funkcija | Regulator za smanjenje tlaka |
Funkcija VSP - P | Da |
Funkcija VSP - Q | Ne |
Funkcija VSP - T | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 1.6 m³/h |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571 |
Materijal stošca ventila DT | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4122 |
Materijal tijela ventila | Crvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nazivni tlak | PN 25 |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Ograničenje protoka | Ne |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 16 |
Položaj osovine | Obično otvoren |
Primjena | Daljinsko grijanje |
Promjer [mm] | 15 mm |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 10 bar |
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] | 12 bar |
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] | 3 bar |
Regulacija protoka | Ne |
Regulator tlaka | Regulator za smanjenje tlaka |
Skupina proizvoda | Pressure flow controllers |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.05 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 200 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Verzija ugradnje | Protok |
Vrsta | AVDS |
Vrsta postavke | Podesivo |
Vrste spoja | Vanjski navoj |
Alternativni medij | Cirkulacijska voda |
Broj priključnih mjesta | 2 |
Description | AVDS PN25 15/1,6 3-12 protok/povrat navoja |
Dimenzija priključka | G 3/4 A |
Dimenzija ventila | DN 15 |
Dozvoljeni medij | Para |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Faktor kavitacije 100 % | 0.35 |
Faktor kavitacije 25 % | 0.59 |
Faktor kavitacije 50 % | 0.53 |
Faktor kavitacije 75 % | 0.51 |
Funkcija | Regulator za smanjenje tlaka |
Funkcija VSP - P | Da |
Funkcija VSP - Q | Ne |
Funkcija VSP - T | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 1.6 m³/h |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571 |
Materijal stošca ventila DT | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4122 |
Materijal tijela ventila | Crvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nazivni tlak | PN 25 |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Ograničenje protoka | Ne |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 16 |
Položaj osovine | Obično otvoren |
Primjena | Daljinsko grijanje |
Promjer [mm] | 15 mm |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 10 bar |
Raspon podešenja pritiska [bar] [Max.] | 12 bar |
Raspon podešenja pritiska [bar] [Min.] | 3 bar |
Regulacija protoka | Ne |
Regulator tlaka | Regulator za smanjenje tlaka |
Skupina proizvoda | Pressure flow controllers |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.05 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 200 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Verzija ugradnje | Protok |
Vrsta | AVDS |
Vrsta postavke | Podesivo |
Vrste spoja | Vanjski navoj |