AVPB-F, PN 25, DN 20, Protok [m3/h]: 0.16 - 3.50, 0.50 bar - 0.50 bar, Vanjski navoj, G 1 A, Verzija ugradnje: Povrat
003H6463
AVPB-F PN25 20/6,3 0,5 povrat navoja
AVPB-F PN25 20/6,3 0,5 povrat navoja
Bruto težina | 2.914 Kg |
Neto težina | 2.914 Kg |
Volume | 5.772 Liter |
EAN | 5702421539828 |
Bruto težina | 2.914 Kg |
Neto težina | 2.914 Kg |
Volume | 5.772 Liter |
EAN | 5702421539828 |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPB-F PN25 20/6,3 0,5 povrat navoja |
Dimenzija priključka | G 1 A |
Dimenzija ventila | DN 20 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
dPb virtualni | 0.2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Faktor kavitacije 100 % | 0.41 |
Faktor kavitacije 25 % | 0.66 |
Faktor kavitacije 50 % | 0.54 |
Faktor kavitacije 75 % | 0.53 |
Funkcija | Diferencijalni tlak i ograničivač protoka |
Funkcija VSP - P | Da |
Funkcija VSP - Q | Da |
Funkcija VSP - T | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 6.3 m³/h |
Materijal brtvljenja DT | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571 |
Materijal stošca ventila DT | Mjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As |
Materijal tijela ventila | Crvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nazivni tlak | PN 25 |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Ograničenje protoka | Da |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 0 |
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] | 0.5 bar |
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] | 0.5 bar |
Položaj osovine | Obično otvoren |
Primjena | Daljinsko grijanje |
Promjer [mm] | 20 mm |
Protok [m3/h] | 3 m³/h |
Protok [m3/h] [Min.] | 0.16 m³/h |
Protok [m³/h] [Max.] | 3.5 m³/h |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 20 bar |
Regulacija protoka | Ne |
Regulator tlaka | Regulator diferencijalnog tlaka |
Skupina proizvoda | Pressure flow controllers |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.02 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija ugradnje | Povrat |
Vrsta | AVPB-F |
Vrsta postavke | FIKSNO |
Vrste spoja | Vanjski navoj |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVPB-F PN25 20/6,3 0,5 povrat navoja |
Dimenzija priključka | G 1 A |
Dimenzija ventila | DN 20 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
dPb virtualni | 0.2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Faktor kavitacije 100 % | 0.41 |
Faktor kavitacije 25 % | 0.66 |
Faktor kavitacije 50 % | 0.54 |
Faktor kavitacije 75 % | 0.53 |
Funkcija | Diferencijalni tlak i ograničivač protoka |
Funkcija VSP - P | Da |
Funkcija VSP - Q | Da |
Funkcija VSP - T | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 6.3 m³/h |
Materijal brtvljenja DT | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571 |
Materijal stošca ventila DT | Mjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As |
Materijal tijela ventila | Crvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nazivni tlak | PN 25 |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Ograničenje protoka | Da |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 0 |
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] | 0.5 bar |
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] | 0.5 bar |
Položaj osovine | Obično otvoren |
Primjena | Daljinsko grijanje |
Promjer [mm] | 20 mm |
Protok [m3/h] | 3 m³/h |
Protok [m3/h] [Min.] | 0.16 m³/h |
Protok [m³/h] [Max.] | 3.5 m³/h |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 20 bar |
Regulacija protoka | Ne |
Regulator tlaka | Regulator diferencijalnog tlaka |
Skupina proizvoda | Pressure flow controllers |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.02 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija ugradnje | Povrat |
Vrsta | AVPB-F |
Vrsta postavke | FIKSNO |
Vrste spoja | Vanjski navoj |