AVP, PN 16, DN 20, 6.30 m³/h, 0.80 bar - 1.60 bar, Vanjski navoj, G 1 A
003H6215
AVP PN16 20/6,3 0,8-1,6 povrat navoja
AVP PN16 20/6,3 0,8-1,6 povrat navoja
Bruto težina | 2.004 Kg |
Neto težina | 2.004 Kg |
Volume | 4.449 Liter |
EAN | 5702421537459 |
Bruto težina | 2.004 Kg |
Neto težina | 2.004 Kg |
Volume | 4.449 Liter |
EAN | 5702421537459 |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVP PN16 20/6,3 0,8-1,6 povrat navoja |
Dimenzija priključka | G 1 A |
Dimenzija ventila | DN 20 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Faktor kavitacije 100 % | 0.41 |
Faktor kavitacije 25 % | 0.66 |
Faktor kavitacije 50 % | 0.54 |
Faktor kavitacije 75 % | 0.53 |
Funkcija | Regulator diferencijalnog tlaka |
Funkcija VSP - P | Da |
Funkcija VSP - Q | Ne |
Funkcija VSP - T | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 6.3 m³/h |
Materijal brtvljenja DT | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571 |
Materijal stošca ventila DT | Mjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As |
Materijal tijela ventila | Crvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nazivni tlak | PN 16 |
Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
Ograničenje protoka | Ne |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 0 |
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] | 1.6 bar |
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] | 0.8 bar |
Položaj osovine | Obično otvoren |
Primjena | Daljinsko grijanje |
Promjer [mm] | 20 mm |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 12 bar |
Regulacija protoka | Ne |
Regulator tlaka | Regulator diferencijalnog tlaka |
SCIP dossier no. | c1918e6e-2958-4a99-ab55-01601912a7a9 |
SCIP dossier product name | AVP PN16 DN15-32 RETURN |
Skupina proizvoda | Pressure flow controllers |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.02 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija ugradnje | Povrat |
Vrsta | AVP |
Vrsta postavke | Podesivo |
Vrste spoja | Vanjski navoj |
Alternativni medij | Mješavina vode i glikola do 30 % |
Broj priključnih mjesta | 2 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AVP PN16 20/6,3 0,8-1,6 povrat navoja |
Dimenzija priključka | G 1 A |
Dimenzija ventila | DN 20 |
Dozvoljeni medij | District heating/cooling circulation water |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Faktor kavitacije | 0.6 |
Faktor kavitacije 100 % | 0.41 |
Faktor kavitacije 25 % | 0.66 |
Faktor kavitacije 50 % | 0.54 |
Faktor kavitacije 75 % | 0.53 |
Funkcija | Regulator diferencijalnog tlaka |
Funkcija VSP - P | Da |
Funkcija VSP - Q | Ne |
Funkcija VSP - T | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 6.3 m³/h |
Materijal brtvljenja DT | EPDM |
Materijal membrane pogona | EPDM |
Materijal sjedišta ventila | Nehrđajući čelik, mat. br. 1.4571 |
Materijal stošca ventila DT | Mjed bez pocinčanja CuZn36Pb2As |
Materijal tijela ventila | Crvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nazivni tlak | PN 16 |
Nazivni tlak [bar] | 16 bar |
Ograničenje protoka | Ne |
pH medija [Max.] | 10 |
pH medija [Min.] | 7 |
PN alternativni VSP | 0 |
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Max.] | 1.6 bar |
Podešenje diferencijalnog tlaka [mm] [Min.] | 0.8 bar |
Položaj osovine | Obično otvoren |
Primjena | Daljinsko grijanje |
Promjer [mm] | 20 mm |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 12 bar |
Regulacija protoka | Ne |
Regulator tlaka | Regulator diferencijalnog tlaka |
SCIP dossier no. | c1918e6e-2958-4a99-ab55-01601912a7a9 |
SCIP dossier product name | AVP PN16 DN15-32 RETURN |
Skupina proizvoda | Pressure flow controllers |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.02 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 150 °C |
Temperatura medija [°C] [Min.] | 2 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzija ugradnje | Povrat |
Vrsta | AVP |
Vrsta postavke | Podesivo |
Vrste spoja | Vanjski navoj |